SCARA Robot SR-3iA



With its 3 kg payload, 400 mm horizontal and 200 mm vertical reach, the FANUC SR-3iA is ideally suited to smaller-scale assembly, pick and place, inspection and packaging applications. Operating within a 360° envelope, the model’s lightweight design, ultra-compact footprint and integrated services minimise the risk of interference with peripheral devices.

AXIS ROBOT

4

REACH

400 mm

LOAD CAPACITY

3 kg



DOWNLOAD FLYER

Вам потрібна більша вантажопідйомність?

Відкрийте для себе FANUC SR-6iA

  • Вантажопідйомність: 6 кг
  • Радіус робочої зони: 650 мм
  • Довжина ходу: 210 мм
Дізнатись більше