SCARA Robot SR-6iA



The FANUC SR-6iA makes a great choice for assembly, pick and place, inspection and packaging applications requiring a payload capacity up to 6 kg. Sitting in a small footprint, the SR-6iA offers speed and precision within a 360° envelope. Its lightweight pedestal-design and integrated services minimise the risk of interference with peripheral devices.

AXIS ROBOT

4

REACH

650 mm

LOAD CAPACITY

6 kg



DOWNLOAD FLYER

Основні моменти

Вам потрібна менша вантажопідйомність?

Відкрийте для себе FANUC SR-3iA

  • Вантажопідйомність: 3 кг
  • Радіус робочої зони: 400 мм
  • Довжина ходу: 200 мм
Дізнатись більше