Робот SCARA SR-3iA/C



SR-3iA/C має біле епоксидне покриття, вкритий мастилом, сумісним з харчовими продуктами, і відповідає класу 5 ISO, завдяки чому чудово підходить для застосування у стерильних цехах і в харчовій промисловості.

Як і інші роботи FANUC SCARA, ця модель забезпечує швидкість і точність у межах 360°. Його легка конструкція на тумбовій основі та інтегровані засоби забезпечення мінімізують ризик зіткнення з периферійними пристроями.

КІЛЬКІСТЬ ОСЕЙ РОБОТА

4

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

400 mm

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

3 kg



Скачати листівку

Основні моменти

Do you need a higher payload?

Discover FANUC SR-6iA/C

  • Payload: 6 kg
  • Reach: 650 mm
  • Stroke: 210 mm
LEARN MORE