Робот SCARA SR-6iA/C



FANUC SR-6iA/C — це чудовий вибір для виконання завдань зі складання, піднімання та розміщення, дефектації та упакування, що вимагають вантажопідйомності до 6 кг.

Це робот SCARA має біле епоксидне покриття, вкритий мастилом, сумісним з харчовими продуктами, і відповідає класу 5 ISO, завдяки чому чудово підходить для застосування у харчовій промисловості та стерильних цехах, та водночас забезпечує швидкість і точність у межах 360°.

КІЛЬКІСТЬ ОСЕЙ РОБОТА

4

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

650 mm

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

6 kg



Скачати листівку

Вам потрібна менша вантажопідйомність?

Відкрийте для себе SR-3iA/C від FANUC

  • Вантажопідйомність: 3 кг
  • Радіус робочої зони: 400 мм
  • Довжина ходу: 200 мм
Дізнатись більше