Witaj, nazywam się CR-14iA/L. Jestem specjalnym robotem współpracującym firmy FANUC, łączącym w sobie funkcje moich braci: większego CR-15iA i mniejszego CR-7iA. Zostałem zaprojektowany do wykonywania bezpiecznej i wydajnej pracy. Dzięki połączeniu takich cech jak zasięg, udźwig i wielkość, mogę być używany do wielu zastosowań, między innymi do załadunku i rozładunku maszyn oraz innych zadań związanych z automatyzacją fabryki. Mogę Ci się przydać tam, gdzie jest za mało miejsca, by użyć jednego z moich większych braci, a potrzebna jest duża obciążalność i zasięg. Dzięki prostemu programowaniu i możliwości ręcznego ustawienia z łatwością wykorzystasz moje funkcje i zalety. Pomimo mojej zielonej obudowy, pracuję jak każdy inny przemysłowy robot FANUC i potrafię wielokrotnie powtórzyć ten sam ruch z powtarzalnością ± 0,01 mm.
LICZBA OSI
6
|
ZASIĘG
911 mm
|
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE
14 kg
|
Pobierz dane techniczne