Robot współpracujący CRX-25iA o obciążalności 25-30 kg i zasięgu 1756-1889 mm umożliwia stosowanie cięższych narzędzi i obsługę wielu elementów. To idealne rozwiązanie dla producentów z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w dziedzinie robotyki, ponieważ seria CRX ma interfejs programowania FANUC z prostą obsługą metodą „przeciągnij i upuść” na panelu programującym z tabletem. Łatwość programowania w połączeniu ze znaną na całym świecie technologią FANUC, sprawdzoną niezawodnością i czułym wykrywaniem kontaktu pozwala robotowi CRX-25iA bezpiecznie pracować ramię w ramię z ludźmi w różnych środowiskach przemysłowych i produkcyjnych.
CRX-25iA ma stopień ochrony IP67, dzięki czemu jest zabezpieczony przed wnikaniem pyłu i cieczy w trudnych środowiskach przemysłowych oraz spełnia wszystkie wymogi normy bezpieczeństwa ISO 10218--1. Robot CRX-25iA powstał z myślą o bezproblemowej integracji w szerokiej gamie zastosowań, takich jak konserwacja maszyn, obsługa materiałów, paletyzacja czy pakowanie.