Najmniejszy wśród robotów współpracujących – idealny do pracy na ograniczonych przestrzeniach
Witaj, jestem najmniejszym z serii robotów współpracujących, moje ramię ma sześć osi i dysponuję maksymalną obciążalnością 4 kg. Podobnie jak inne roboty współpracujące radzę sobie z łatwymi, acz nużącymi zadaniami w wyjątkowo poręczny sposób. Moja kompaktowa natura umożliwia mi wykonywanie pomniejszych prac na obszarach o ograniczonym dostępie. Można mnie montować na ścianie lub w pozycji odwróconej, oferując mi w ten sposób szerszy zakres ruchu przy jednoczesnym zachowaniu przestrzeni roboczej operatora.
Ponieważ mogę przejąć te nudne prace, ręce operatora pozostają wolne, aby skupić się na pracy wymagającej większej inteligencji lub bardziej nagłych sprawach. Możemy pracować również ramię w ramię przy zadaniach, które są bardziej złożone i wymagają większej interakcji (np. robot podaje części, a operator zajmuje się kontrolą jakości).
Poza moją kompaktową, wąską konstrukcją jestem w stanie współpracować blisko z ludźmi bez ogrodzenia dzięki funkcji bezpiecznego zatrzymania. Ta specjalna opcja zwiększa przestrzenną dostępność, przyczyniając się tym samym do znacznych oszczędności kosztowych.