Eine gute Nachvollziehbarkeit spielt in vielen Geschäftsbereichen eine sehr wichtige Rolle – und ihre Verbesserung ist ein gutes Beispiel für die Vorteile, die Industrie 4.0 zu bieten hat. Denn das IIoT ermöglicht es Ihnen, Produktdaten mit großer Effizienz zu sammeln, zu archivieren und zu analysieren. Darüber hinaus können die Daten auf Anfrage dem Endkunden zur Verfügung gestellt werden, um einen Nachweis der Prozessbedingungen zu erbringen.

Erkunden Sie unser Portfolio an IIoT-Produkten, die Ihnen helfen, die Nachvollziehbarkeit Ihrer Prozesse zu steigern.

Success stories

​OMCO

OMCO ist weltweit der stärkste Hersteller von Gussformen für Glasbehälter und zugleich eines der am besten ausgestatteten Unternehmen aus dem Bereich der Metallverarbeitung. OMCO Croatia hat sich dafür entschieden, die Funktionalität des bestehenden Produktionsüberwachungssystems um ein Software-Tool (MT-LINKi) zu ergänzen, das Daten direkt an den Maschinensteuereinheiten erfasst.

Erfolgsgeschichte ansehen

 

Trafime

Mit drei in Italien angesiedelten Werken ist Trafime ein bedeutendes Unternehmen, das ungefähr 80 % seiner Produktion exportiert. Nachdem Trafime zunächst auf FANUC Roboter und ein ROBODRILL Bearbeitungszentrum gesetzt hat, nutzt man dort nun auch das FIELD-System, um die Produktion und die Verfügbarkeit der Maschinen zu überwachen. So kann das Unternehmen problemlos Faktoren erkennen, die Einfluss auf die Produktionsleistung und die Qualität haben. Entdecken Sie, wie auch Sie das FIELD-System zur Sammlung von Produktionsdaten nutzen können – und wie es Ihnen helfen kann, die verschiedenen Faktoren zu ermitteln, die sich während der Fertigung auf die Qualität auswirken.

Erfolgsgeschichte ansehen

 

 

ZPM

ZPM produziert Bauteile und montiert Baugruppen für Druckmaschinen, Werkzeugmaschinen und Textilmaschinen, bedient aber auch die Baubranche, die Hydraulikbranche, die Automobilindustrie und den Bereich der Nutzfahrzeuge. Sehen Sie selbst, wie die IIOT-Lösung von FANUC ZPM geholfen hat, Ausfallzeiten zu eliminieren und die Maschinenauslastung zu steigern.

Erfolgsgeschichte ansehen

 

Lettner Metallbearbeitung GmbH

Lettner Metallbearbeitung GmbH ist eine Präzisionsdreherei, die eine breitgefächerte Palette an Bauteilen fertigt, wie etwa Muttern, Schrauben und Stifte, die in den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz kommen. Sehen Sie selbst, wie die IIoT-Lösungen von FANUC Lettner Metallbearbeitung geholfen haben, Produktionsausfälle zu reduzieren.

Erfolgsgeschichte ansehen

 

Möchten auch Sie die Leistung Ihrer Produktion steigern? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne!

KONTAKTIEREN SIE UNS, UM IHR UNTERNEHMEN ZU DIGITALISIEREN