ROBOSHOT-Modelle



Das ROBOSHOT-Programm für den Präzisionsspritzguss

Die FANUC a-SiA-Serie fertigt extrem stabile Formen. Der Serie umfasst verschiedene Modelle mit unterschiedlicher Spanneinheit und Spannkraft. Alle Modelle der fünf elektrischen AI-Spritzgießmaschinen in diesem FANUC Programm sind für maximale Produktivität und minimale Fertigungskosten konzipiert. Sie kombinieren überragende Präzision und höchste Zuverlässigkeit. Die einzigartige 15-t-Maschine von FANUC ist dabei die perfekte Lösung für sehr kleine Formen. Sie spart Formkosten und wertvolle Standfläche.

a-S15iA

Schließmechanismus: Doppelkniehebel
Schließkraft: 150 kN
Max./min. Formhöhe: 260/130 mm

Datenblatt herunterladen

a-S30iA

Schließmechanismus: Doppelkniehebel
Schließkraft 300 kN
Max./min. Formhöhe: 330/150 mm 

Datenblatt herunterladen

a-S50iA

Schließmechanismus: Doppelkniehebel
Schließkraft: 500 kN – 650 kN
Max./min. Formhöhe: 350 – 150 mm (Standard)/(hohe Geschwindigkeit)

Datenblatt herunterladen

a-S100iA

Schließmechanismus: Doppelkniehebel
Schließkraft: 1000 kN
Max./min. Formhöhe:  450 – 150 mm (Standard)/550 – 250 mm (hohe Geschwindigkeit)

Datenblatt herunterladen


a-S130iA

Schließmechanismus: Doppelkniehebel
Schließkraft: 1300 kN
Max./min. Formhöhe: 570 – 200 mm (Standard)

Datenblatt herunterladen

a-S150iA

Schließmechanismus: Doppelkniehebel
Schließkraft: 1500 mm – 1800 kN
Max./min. Formhöhe: 490 – 200 mm (Standard)/590 – 300 mm (geringe Kapazität)

Datenblatt für standard modell herunterladen
Datenblatt für kleines modell herunterladen

a-S220iA

Schließmechanismus: Doppelkniehebel
Schließkraft: 2200 kN
Max./min. Formhöhe: 650/250 mm

Datenblatt herunterladen

a-S250iA

Schließmechanismus: Doppelkniehebel
Schließkraft:  2500 kN – 3000 kN
Max./min. Formhöhe: 650/300 mm  

Datenblatt herunterladen

a-S300iA

Schließmechanismus: Doppelkniehebel
Schließkraft: 3000 kN
Max./min. Formhöhe:  650/300 mm

Datenblatt herunterladen

a-S450iA

Spannmechanismus: Doppelknebel
Spannkraft: 4.500 kN (450 tonf)
Max./mindest. Werkzeughöhe:  1000/350 mm

Datenblatt für Standard Modell herunterladen

Datenblatt für kleines Modell herunterladen