Echternach — Die 30i-B Plus Serie ist die neueste Steuerung von FANUC und steht für hohe Geschwindigkeit und Präzision sowie hohe Bearbeitungsqualität. Ausgestattet mit der modernsten FANUC Steuerungstechnologie sorgt sie für maximale Leistung:
Die Fine Surface Technologie verbessert die Oberflächenqualität und die Fast Cycle Time Technologie verkürzt die Ausführungszeit der Teileprogramme, reduziert die Zykluszeit und erhöht die Produktivität von Werkzeugmaschinen. Die integrierte 5-Achs-Technologie vereinfacht die 5-Achs-Bearbeitung und ermöglicht dem Bediener, den vollen Funktionsumfang der Werkzeugmaschine zu übernehmen.
Die Anwenderfunktionen sind jetzt als Standard in der 30i-B Plus enthalten und geben Herstellern von Werkzeugmaschinen viele Möglichkeiten, ihre Maschine anzupassen. FANUC Picture bietet diverse Funktionen und Werkzeuge, um die kundenspezifische HMI auf der FANUC CNC zu erstellen und zu implementieren. Der Macro Executor erleichtert die Integration neuer Funktionalitäten wie zum Beispiel die speziellen Technologiezyklen in die 30i-B Plus. Und der C-Language Executor ermöglicht dem Bediener, Anwendungsprogramme mit der Programmiersprache C zu erstellen. Das führt zu einem flexiblen Einsatz der 30i-B Plus und ebnet den Weg für maßgeschneiderte Lösungen.
Das Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen mit einem Roboter erhöht die Produktivität. Die 30i-B Plus unterstützt QSSR (“Quick and Simple Startup of Robotization”), eine Schnittstelle zwischen FANUC CNC´s und FANUC Robotern. Mit dieser Schnittstelle können ein FANUC Roboter und bis zu vier Werkzeugmaschinen mit FANUC Steuerungen schnell und einfach kombiniert werden. Alles was man braucht, ist ein Ethernet Kabel. FANUC Funktionsblöcke sind vorhanden, um das PMC Ladder Programm schneller zu entwickeln und Guidance Funktionen unterstützen bei der Inbetriebnahme.
Einige wesentliche Funktionen sind jetzt Standard bei der 30i-B Plus: Schutzfunktionen helfen, Schäden an der Maschine zu vermeiden und Sicherheitsfunktionen verhindern unberechtigten Zugriff. Der Speicher wurde erweitert, um eine höhere Anzahl größerer Teilprogramme unterzubringen und gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Konfiguration optionaler Funktionen zu bieten. Viele Werkzeug- und Spindelfunktionen sowie Werkstückkoordinatensysteme sind ebenfalls Standard. Zusätzlich kombinieren Pakete und Kits optionale Funktionen für verschiedene Zwecke, z.B. für Fräs- oder Drehmaschinen und erleichtern so die Auswahl und Bestellung der richtigen Funktionen für die richtige Maschine.
Die 30i-B Plus verfügt jetzt über einen zusätzlichen Multi-Funktions-Ethernet-Anschluss, der auf allen Geräten verfügbar ist. Dieser kann als Industrial Ethernet Feldbus, wie PROFINET IO oder EtherNet/IP, oder als zusätzlicher Ethernet-Port - um IoT zu fördern - genutzt werden. Die Steuerung besticht außerdem durch verbesserte Anzeigeeinheiten, mit einem komplett dunklen Farbschema, einem flachen Design und einem 2-Punkt-Touchscreen für Multi-Touch-Bedienung.
Die Kombination dieser Eigenschaften macht die 30i-B Plus Steuerung zu einem neuen Standard für intelligente Produktivität und automatisierte Produktion.
ABOUT FANUC
Die FANUC Corporation ist der weltweit führende Hersteller in der Fabrikautomatisierung für CNC-Steuerungssysteme, Roboter und Produktionsmaschinen (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT und ROBONANO). Seit 1956 ist FANUC der Pionier in der Entwicklung von numerisch gesteuerten Anlagen in der Automatisierungsindustrie. Mit mehr als 264 FANUC Standorten weltweit und mehr als 7.000 Mitarbeitern bietet FANUC ein dichtes Netzwerk im Vertrieb, im technischen Support, bei Forschung & Entwicklung, Logistik sowie in der Kundenbetreuung.
Für weitere Informationen, kontaktieren Sie:
FANUC Europe Corporation
Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
L-6468 Echternach
Phone : +352 (0)72 7777-0
Email : pr@fanuc.eu
Home: www.fanuc.eu