Palette kollaborativer Leichtbauroboter erweitert
Neuhausen/Tokio – Die FANUC Corporation, weltweit führender Anbieter von CNC-Steuerungen, Robotern und Fabrikautomation, erweitert die Produktpalette um die drei neuen kollaborativen Leichtbauroboter-Modelle CRX-5iA, CRX-20iA/L und CRX-25iA. Sie ergänzen die bereits bewährten CRX-10iA und CRX-10iA/L gehören. FANUC stellt alle fünf CRX-Modelle auf der weltgrößten Robotermesse IREX (International Robot Exhibition) aus. Vom 09. bis 12. März 2022 sind sie auf dem Gelände der Tokyo Big Sight am FANUC-Stand zu sehen und vom 01. bis 18. März 2022 auf der IREX Virtual.
„Auf dem europäischen Markt gibt es eine große Nachfrage nach kollaborativen Robotern. Mit unseren Cobots bieten wir passende Lösungen für möglichst viele unterschiedliche Anwendungen an“, sagt Shinichi Tanzawa, President & CEO der FANUC Europe Corporation. „Sowohl kleine als auch große Unternehmen können sie nutzen, um ihre Kapazitäten schnell und zuverlässig auszubauen.“
Die neuesten CRX-Cobots ergänzen die bestehende CR- und CRX-Cobot-Produktlinie von FANUC, die nun insgesamt 11 Modellvarianten umfasst und Lasten von 4 bis 35 kg handhaben kann. Das ist das umfangreichste Angebot an benutzerfreundlichen Robotern, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist.
Die Einführung der neuen Cobots CRX-5iA, CRX-20iA/L und CRX-25iA, die eine Nutzlast von 5 kg, 20 kg und 25 kg sowie eine maximale Reichweite von 994 mm, 1418 mm bzw. 1889 mm bieten, folgt auf die Cobot-Modelle CRX-10iA und CRX-10iA/L. Beide verfügen über eine Nutzlast von 10 kg und eine Reichweite von 1249 mm bzw. 1418 mm. Die fünf CRX-Modelle in Kombination mit den grünen Cobots der CR-Serie ermöglichen es FANUC, künftig noch mehr Unternehmen bei der Automatisierung mit Cobots zu unterstützen.
CRX-Kollaborationsroboter:
Sicher, einfach zu bedienen, zuverlässig und vielseitig
Die CRX-Cobots von FANUC sind sicher, benutzerfreundlich, zuverlässig und eine vielseitige Lösung für eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich Inspektion, Be- und Entladen von Maschinen, Verpacken, Palettieren, Schleifen, Schweißen und mehr. Alle fünf CRX-Modelle sind standardmäßig staub- und wasserdicht nach Schutzklasse IP67, so dass Kunden sie in verschiedenen Umgebungen in der Fabrik einsetzen können. Die CRX-Cobots sind mit Sensoren ausgestattet und halten zuverlässig an, wenn sie mit einer Person oder einem Objekt in Kontakt kommen. Dank dieser Technologie kann der CRX sicher neben und mit Menschen arbeiten, ohne dass teure Schutzvorrichtungen erforderlich sind.
Die meisten Cobots haben ein leichtes und kompaktes Design - aber die FANUC CRX-Cobots bieten viel mehr, einschließlich ihrer hohen Eignung für industrielle Umgebungen. Sie sind für einen wartungsfreien Betrieb von bis zu acht Jahren konzipiert. Darüber hinaus ermöglicht die interaktive Programmierung den Anwendern das Teachen von Punkten über eine Handführung oder eine Tablet-Oberfläche mit Drag-and-Drop-Symbolen. Der CRX kann mit einer Standard-Stromversorgung von 100V/240V betrieben werden und verfügt zudem über eine energiesparende Ausstattung mit einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von ca. 400 W (bei 25 kg Nutzlast). Die Serie unterstützt mehrere zusätzliche Funktionalitäten von FANUC, wie beispielsweise iRVision, und eignet sich perfekt für Unternehmen, die eine höhere Effizienz anstreben - auch für solche, die ihren ersten Roboter erst noch einsetzen möchten.
„Die CRX-Familie von FANUC bietet die gleichen intelligenten Funktionen und die Zuverlässigkeit, an die sich unsere Kunden gewöhnt haben“, so Ralf Völlinger, Vice President und General Manager der Roboterabteilung von FANUC Europe. „Darüber hinaus sind sie durch ihr geringes Gewicht, die einfache Installation und die intuitive Bedienung besonders für Erstanwender von Robotern geeignet.“
FANUC wird mit der Auslieferung der Produktionseinheiten des neuen CRX-20iA/L im April 2022 beginnen. Der CRX-25iA und der CRX-5iA werden im Juni 2022 verfügbar sein.
CRX-Roboter passen für vielen Anwendungen in allen Industriezweigen
Einfache Programmierung wie bei den CRX-Robotern erleichtert den Einstieg in die Robotik
Derzeitige CRX-Range von 5 bis 25 kg
Bildquelle: FANUC
Über FANUC
Die FANUC Corporation ist einer der weltweit führenden Hersteller von Fabrikautomation für CNC-Steuerungen, Roboter und Produktionsmaschinen (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT und ROBONANO). Seit 1956 ist FANUC der Pionier in der Entwicklung von numerisch gesteuerten Maschinen in der Automatisierungsindustrie. Mit 271 FANUC Standorten weltweit und mehr als 8.000 Mitarbeitern bietet FANUC ein dichtes Netzwerk in den Bereichen Vertrieb, technischer Support, Forschung & Entwicklung, Logistik und Kundendienst.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
FANUC Deutschland GmbH
Bernhäuser Straße 36
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon : +49 (0)7158 1282-0
Email: marketing@fanuc.eu
www.fanuc.de
Abdruck honorarfrei; Belegexemplar erbeten
Bernhard Foitzik
Redaktionsbüro
Maconring 34
D-67434 Neustadt a. d. weinstraße
Tel.: +49 (0) 6321 3995528