Donnez de la flexibilité à votre gamme de production

Des solutions de fraisage polyvalentes peu encombrantes

Grâce à leur vitesse, leur précision et leur flexibilité, les centres d'usinage verticaux compacts modernes permettent d'augmenter la flexibilité de votre gamme de production tout en réalisant des économies. En complément de machines plus imposantes, par exemple, ils permettent aux fabricants de gagner en capacité et de réagir rapidement face à des délais courts et à l'évolution des exigences de livraison. Les vitesses très élevées de leurs broches se traduisent souvent, pour les utilisateurs, par des temps de cycle améliorés et donc par une augmentation potentielle de la capacité de production. Grâce à un faible encombrement, ces résultats sont généralement atteints sans espace supplémentaire. Faciles à installer et capables de réaliser un grand nombre de tâches complexes de fraisage automatisées, ces centres offrent une précision et une exactitude inégalées.
Contactez-nous sans plus attendre !

Responsive milling technology

Multi-purpose machining 

Despite sometimes being referred to as vertical machining centres, modern machining centres offer users huge versatility across a whole range of manufacturing operations. Fitted with high-speed spindles, extensive tooling and functionality designed to ensure superior results whatever the machining process, these machines not only excel at high-speed milling, but also drill, tap, bore and grind to very high standards.