EDM à fil ROBOCUT La machine de découpe au fil multifonction FANUC > ROBOCUT Menu ProduitsRobotsCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTService après-ventegestion du cycle de vieservices de maintenancepièces détachéesSolutionsSecteursApplicationsTémoignages clientsÀ propos de FANUCCarrièrePaysHistoriqueActualités et événementsQui sommes-nous ?Pourquoi FanucNous-contacter MyFANUCDownload center ROBOCUT ROBOCUT accessoriesROBOCUT models Bénéficier de la navigation Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduitsRobotsCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTService après-ventegestion du cycle de vieservices de maintenancepièces détachéesSolutionsSecteursApplicationsTémoignages clientsÀ propos de FANUCCarrièrePaysHistoriqueActualités et événementsQui sommes-nous ?Pourquoi FanucNous-contacter MyFANUCDownload center Usinage rapide et précis par électroérosion En ce qui concerne l’EDM à fil, la précision s'obtient habituellement au détriment de la vitesse. C’est pourquoi FANUC a développé une nouvelle génération de machines de découpe au fil ROBOCUT. La gamme α-CiC comprend deux modèles polyvalents. Temps moyens incroyablement longs entre les pannes, faible entretien, longévité et excellentes périodes de disponibilité : ces machines évolutives d’électroérosion sont conçues pour gagner du temps et réduire les coûts unitaires tout en assurant une précision et une efficacité de découpe exceptionnelles. DÉCOUVREZ TOUS LES MODÈLES ROBOCUT ICI Download the flyer Télécharger la brochure L’EDM à fil ROBOCUT propose : les dernières technologies CNC et servomoteur un générateur conçu pour une fiabilité optimale une capacité de couper des pièces épaisses et étagées un usinage de pièces multiples une fonction CORE STITCH simple à utiliser pour un temps d'usinage automatique encore rallongé un enfilage en seulement 10 secondes un ré-enfilage automatique dans le chemin de fil un contrôle précis avec une double servocommande de la tension du fil un espace de travail renforcé NEW MODEL WITH RIGID 800 MM TABLE FOR GREATER VERSATILITY Des avancées révolutionnaires pour des performances de coupe exceptionnelles Gestion simple du fil Ré-enfilage fiable dans le chemin de fil Pour réduire radicalement les temps d'usinage, la machine de découpe par fil ROBOCUT ré-enfile automatiquement dans le chemin du fil sur des pièces d'une épaisseur maximale de 150 mm. Tension constante du fil Le système unique d'alimentation en fil à double servomoteur de FANUC contrôle avec précision la tension du fil et supprime les vibrations du fil pour fournir une coupe de haute précision. Jusqu'à 140 heures d'usinage automatique Avec 60 heures de fil par défaut, l’option bobine et coupe-fil de 30 kg double la durée de fonctionnement continu. Logiciel intelligent d'électroérosion à fil pour un enfilage rapide Enfilage automatique en seulement 10 secondes La technologie unique AWF3 d’enfilage automatique de FANUC permet un enfilage automatique rapide et fiable en seulement 10 secondes. Pour garantir un filetage et un re-filetage fiables, les fils sont coupés électriquement en laissant une extrémité pointue complètement droite et sans bavure, même sur du fil mou. Avec l’aide d’un jet d’eau, le filetage du fil est à la fois simple et très rapide. CNC de pointe Prenant en charge jusqu'à 7 axes commandés simultanément et surveillant chaque aspect de la machine, la pièce centrale de chaque ROBOCUT de FANUC est le système CNC le plus fiable au monde. Dispositif d’érosion pour une découpe de précision L'alimentation SF3 produit à la fois la miniaturisation et une impulsion d'érosion à haute fréquence pour améliorer la rugosité de la surface tout en conservant la même vitesse de coupe. Contrôle de l’érosion iPulse3 Réduit le risque de ruptures de fil à des vitesses d'usinage élevées, même dans des conditions difficiles, comme lorsque les distances entre les tuyères sont importantes ou lors de changement de hauteur de découpe. Réglages plus rapide du fil EDM La fonction Setup Guidance de FANUC garantit des réglages ultra-rapides et réduit les temps d'arrêt en signalant les erreurs potentielles de l'opérateur. Surveillance à distance ROBOCUT-LINKi Surveillez jusqu'à 32 machines de coupe par fil ROBOCUT en temps réel à partir d'un PC à distance ou d'une tablette. Fonction CORE STITCH permettant une mise en œuvre plus facile La fonction CORE STITCH de la gamme ROBOCUT α-CiC vous permet de mieux planifier les tâches de découpe et de prolonger les heures d'usinage sans personnel. Les points de piquage sont réglés directement sur la CNC de la machine à découpe par fil sans aucune pré-programmation. Combinée avec la fonction de ré-enfilage dans le chemin de fil, c’est la solution idéale pour l'usinage automatique de longue durée et les processus de découpe de pièces multiples. Quand la tâche est terminée, il suffit simplement d’enlever les noyaux manuellement sans aucun risque pour la machine. Personnalisez votre ROBOCUT Utilisation optimale de l’espace de travail Selon le modèle, les axes U et V du ROBOCUT peuvent être déplacés de 90 mm au-delà de la table. Cela permet d'usiner des pièces plus petites sans avoir recours à des dispositifs de serrage coûteux. CNC entièrement intégrée pour 6 + 7 axes Ne nécessitant pas de commande externe supplémentaire, ces axes sont programmés directement à partir de la CNC de ROBOCUT. Rentables et faciles à utiliser, elles offrent une communication fluide, de la fiabilité et une productivité améliorée. Micro-usinage EDM à fil Notre option de technologie à fil fin vous permet d'enfiler de manière fiable des fils dont le diamètre ne dépasse pas 0,05 mm. Programmation facile des outils PCD Le ROBOCUT, un outil PCD polyvalent, veille à ce que les cristaux ne soient pas endommagés pendant la coupe et fournit un usinage de précision à grande vitesse pour l'affûtage des outils PCD. Capable de découper sous différents angles, ce qui est idéal pour l’affûtage des ébauches d'outils de découpe PCD. Plateau CCR de ROBOCUT Le ROBOCUT est disponible avec un plateau rotatif CCR qui peut être simultanément indexé et contrôlé. Le CCR de ROBOCUT est équipé d'un servomoteur FANUC avec encodeur rotatif qui offre une précision optimale pour un large éventail d’utilisations. Compensation du déplacement thermique par IA Grâce à de multiples capteurs de température et à l'apprentissage automatique par l'intelligence artificielle, il est possible d'obtenir une coupe stable même si la machine se trouve dans une pièce où la température varie fortement.
Ré-enfilage fiable dans le chemin de fil Pour réduire radicalement les temps d'usinage, la machine de découpe par fil ROBOCUT ré-enfile automatiquement dans le chemin du fil sur des pièces d'une épaisseur maximale de 150 mm.
Tension constante du fil Le système unique d'alimentation en fil à double servomoteur de FANUC contrôle avec précision la tension du fil et supprime les vibrations du fil pour fournir une coupe de haute précision.
Jusqu'à 140 heures d'usinage automatique Avec 60 heures de fil par défaut, l’option bobine et coupe-fil de 30 kg double la durée de fonctionnement continu.
CNC de pointe Prenant en charge jusqu'à 7 axes commandés simultanément et surveillant chaque aspect de la machine, la pièce centrale de chaque ROBOCUT de FANUC est le système CNC le plus fiable au monde.
Dispositif d’érosion pour une découpe de précision L'alimentation SF3 produit à la fois la miniaturisation et une impulsion d'érosion à haute fréquence pour améliorer la rugosité de la surface tout en conservant la même vitesse de coupe.
Contrôle de l’érosion iPulse3 Réduit le risque de ruptures de fil à des vitesses d'usinage élevées, même dans des conditions difficiles, comme lorsque les distances entre les tuyères sont importantes ou lors de changement de hauteur de découpe.
Réglages plus rapide du fil EDM La fonction Setup Guidance de FANUC garantit des réglages ultra-rapides et réduit les temps d'arrêt en signalant les erreurs potentielles de l'opérateur.
Surveillance à distance ROBOCUT-LINKi Surveillez jusqu'à 32 machines de coupe par fil ROBOCUT en temps réel à partir d'un PC à distance ou d'une tablette.
Utilisation optimale de l’espace de travail Selon le modèle, les axes U et V du ROBOCUT peuvent être déplacés de 90 mm au-delà de la table. Cela permet d'usiner des pièces plus petites sans avoir recours à des dispositifs de serrage coûteux.
CNC entièrement intégrée pour 6 + 7 axes Ne nécessitant pas de commande externe supplémentaire, ces axes sont programmés directement à partir de la CNC de ROBOCUT. Rentables et faciles à utiliser, elles offrent une communication fluide, de la fiabilité et une productivité améliorée.
Micro-usinage EDM à fil Notre option de technologie à fil fin vous permet d'enfiler de manière fiable des fils dont le diamètre ne dépasse pas 0,05 mm.
Programmation facile des outils PCD Le ROBOCUT, un outil PCD polyvalent, veille à ce que les cristaux ne soient pas endommagés pendant la coupe et fournit un usinage de précision à grande vitesse pour l'affûtage des outils PCD. Capable de découper sous différents angles, ce qui est idéal pour l’affûtage des ébauches d'outils de découpe PCD.
Plateau CCR de ROBOCUT Le ROBOCUT est disponible avec un plateau rotatif CCR qui peut être simultanément indexé et contrôlé. Le CCR de ROBOCUT est équipé d'un servomoteur FANUC avec encodeur rotatif qui offre une précision optimale pour un large éventail d’utilisations.
Compensation du déplacement thermique par IA Grâce à de multiples capteurs de température et à l'apprentissage automatique par l'intelligence artificielle, il est possible d'obtenir une coupe stable même si la machine se trouve dans une pièce où la température varie fortement.