Fabriquez n'importe quelle pièce à l'aide d'une simple découpe par fil

Découpez des matériaux conducteurs, aussi bien l'aluminium, le cuivre que le graphite, grâce à une étincelle électrique. Grâce à la technologie EDM, il est possible de produire des pièces d'une grande précision à des vitesses de coupe très élevées. Cette technologie ne se limite toutefois pas aux matrices et aux moules. Un seul outil étant nécessaire, elle présente également un avantage financier, notamment en matière de fraisage, de tournage, de rectification, de décolletage et de brochage De plus, la technologie EDM multi-application permet d'accomplir un large éventail de processus différents sans personnel supplémentaire.
Contactez-nous sans plus attendre !
Découvrez les accessoires et les fonctions logicielles de FANUC Robocut

Your benefits using Wire Cut EDM 

Replace up to 8 steps with 1 wire cut EDM machine 

Wire EDM technology allows you to dispense with up to 8 steps, including pre-machining, hardening, finishing and ficturing, required in traditional machining processes such as milling, drilling or lathing. A highly economical way to cut, the impeller on left has been produced using this technique.