Du robot le plus petit au robot le plus puissant au monde
Avec plus de 100 modèles, FANUC propose la plus vaste gamme de robots au monde. Couvrant une grande variété d’applications et d’industries, les machines FANUC sont faciles à utiliser et offrent une flexibilité totale grâce à une gamme d’options spécifiques à chaque application, à une intégration immédiate, à des charges allant jusqu’à 2,3 t et des rayons d’action de 4,7 m maximum.
Testez notre nouveau système de recherche de robots
Télécharger la brochure