Smart Machine Control



Les caractéristiques des machines évoluent avec le temps en raison des variations de charge, température, position de la machine, usure, etc. Smart machine control est un ensemble de fonctionnalités qui améliorent plusieurs fonctions de contrôle de la machine. Ces fonctionnalités sont ""intelligentes"" car elles s'adaptent automatiquement et en temps réel à l'évolution de l'état de la machine. Des durées de cycles réduites, une plus grande précision et une meilleure qualité d'usinage sont obtenues de manière permanente.

Par exemple, Smart Adaptive Control adapte la vitesse d'alimentation à la charge réelle de broche et à la température pendant l'ébauche. Ce faisant, Smart Adaptive Control vous aide à utiliser la puissance de l'outil de machine et à réduire les durées de cycles.

Autre exemple : Smart Machining Point Control. Cette fonctionnalité anticipe le mouvement du point d'usinage à l'aide d'un modèle, et élimine les vibrations. Cela réduit les erreurs de positionnement. Ainsi, Smart Machining Point Control améliore la qualité de surface des pièces usinées.