Customise your ROBOCUT

Designed to enhance the productivity of your ROBOCUT across an enormous range of applications, FANUC's range of dedicated software and hardware accessories give you the freedom to tailor your machining processes to your needs precisely. Like all FANUC products, FANUC accessories exhibit world-beating reliability, are simple to use and have been designed to help you get the most out of your ROBOCUT. Using them will allow you to increase output and maintain exacting quality standards regardless of how challenging your machining processes might be.

Fonctions/accessoires standard

Suivi à distance avec ROBOCUT-LINKi

Doté d’une nouvelle interface graphique, Linki est un outil de gestion de production et d’informations qualité mis à jour qui vous permet de contrôler jusqu’à 32 machines ROBOCUT en temps réel. Son interface conviviale et intuitive vous donne accès à des fonctions de maintenance préventive ainsi qu’à des services de consommables et de réparation.

Avantages uniques du générateur de performances i-Pulse de FANUC

Le générateur de performances i-Pulse de FANUC optimise les process d’électroérosion à fil en sélectionnant automatiquement la technologie d’usinage appropriée, en offrant une précision accrue dans les zones critiques, en maximisant la vitesse de découpe tout en réduisant les risques de rupture du fil et en produisant des surfaces parfaites.

Fonction Regular Services pour la maintenance préventive

L’interface de maintenance intuitive et visuelle du contrôleur 31i-WB FANUC permet une remise en route plus rapide après entretien. Le système d’alerte avancé permet de repérer les erreurs avant qu’elles ne surviennent, afin de garantir une précision maximale ainsi que des niveaux de qualité constants.

Fonction de diagnostic AWF

Un outil de diagnostic statistique est utilisé pour contrôler la fiabilité et les performances des fonctions AWF (enfilage et découpe du fil), mais aussi pour rechercher les causes de rupture de fil au cours de l’usinage. L’ensemble des événements sont enregistrés et présentés sous forme d’histogrammes (fréquence des événements à une position du fil donnée).

Outil de maintenance

Une fonction simple, mais très pratique, pour trouver les références de pièces détachées les plus courantes.

Fonctions/Accessoires en option

Programmation conviviale ROBOCUT CAMi

Le système CAMi FANUC ROBOCUT facilite la programmation des routines d’usinage cylindrique, conique et 4 axes. Le logiciel CAMi peut être mis en miroir directement à l’écran CNC à l’aide du bureau à distance. La fonction CAMi est également disponible en plusieurs langues avec un certain nombre d’options d’importation en 2D ou 3D tels que les fichiers DXF, IGES et STEP.

Fonction automatique de rotation 3D

Afin d’assurer une configuration rapide et sans erreur, le logiciel FANUC Auto 3D mesure l’inclinaison et la rotation de la pièce avec la compensation automatique par palpeur du plan du programme et de chaque mouvement d’axe. Aucune machine ni aucun serveur (PC) de mesure 3D supplémentaire n’est requis.

6e et 7e axes entièrement intégrés à la CNC

Aucun contrôle externe supplémentaire requis, ces axes sont programmés directement par le contrôleur CNC ROBOCUT. Économiques et simples d’emploi, ils favorisent une communication fluide, ainsi qu’une fiabilité et une productivité accrues.

Table CCR FANUC

ROBOCUT est disponible avec une table rotative CCR. Cette table rotative, universelle et légère, est livrée avec une règle graduée en verre haute résolution, pour une concentricité maximale, et présente un déplacement optimal entre les axes U et V.

Programmation facile des outils PCD et des robots 5 axes

Fourni par GTR, partenaire de FANUC, l’outil logiciel ProfDia© simplifie la configuration de la programmation 5 axes et de la découpe à l’aide d’un outil PCD. De la définition des contours au réglage des outils fixes et rotatifs, la programmation s’effectue en quelques étapes seulement. ProfDia© calcule automatiquement le trajet EDM et le transfère aussitôt à la machine pour vous permettre de lancer la découpe sans attendre. Gagnez du temps lors de la phase de configuration des programmes 5 axes et simplifiez considérablement la découpe à l’aide des outils PCD grâce à GTR ProfDia©.

Fonction de microfinition

Le générateur de microfinition FANUC vous permet d’obtenir des surfaces extrêmement fines et lisses, mais également une précision optimale et une découpe efficace.

Fil fin

Pour un usinage ultra précis, la technologie à fils fins de FANUC vous permet de couper avec des fils d'un diamètre ne dépassant pas 0,05 mm. Disponible sur le ROBOCUT α-C400iC, cette option s'accompagne d'un enfilage sécurisé et est idéale pour les applications exigeant un micro-usinage.

Davantage d’options et de fonctionnalités disponibles à la demande

  • Coupe-fil
  • Sonde tactile Renishaw
  • Porte frontale/latérale automatique
  • Système de lubrification automatique
  • Voyant d’avertissement en option
  • Encodeur linéaire
  • Bobine de fil 30 kg
  • Fonction d’interface M-code
  • Fonction d’axe Z400 pour les pièces épaisses
  • Taraudeuse à 45° pour les pièces coniques/cylindriques
  • Fonction de mesure et de positionnement automatique
  • Compensation de table étendue
  • Fonction de coupe des rainures de clavette