ROBOSHOT models



The ROBOSHOT range for precision injection moulding

Depending on the clamp unit size and the clamping force you require, choose from one of FANUC's a-SiB series models to accomplish extremely stable moulding. Delivering utmost precision and maximum reliability, every model in FANUC’s range of six AI Electric Injection Moulding machines has been designed to improve your productivity and cut your production costs.

 

DOWNLOAD THE BROCHURE

 

DOWNLOAD THE FLYER

α-S15iB

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 150 kN (15 tonf)
Max. / min. die height: 260/130 mm

Download datasheet

α-S30iB

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 300 kN (30 tonf)
Max. / min. die height:  330/150 mm

Download datasheet

α-S50iB

Mécanisme de verrouillage : inverseur double
Force de verrouillage : 500/650 kN (50/65 tonf)
Épaisseur max./min. du moule : 350/150 mm

Télécharger la fiche technique

α-S100iB

Mécanisme de verrouillage : inverseur double
Force de verrouillage : 1000/1250 kN (100/125 tonf)
Épaisseur max./min. du moule : 450/150 mm

Télécharger la fiche technique

α-S130iB

Mécanisme de verrouillage : inverseur double
Force de verrouillage : 1300 kN (130 tonf)
Épaisseur max./min. du moule : 570/200 mm

Télécharger la fiche technique

α-S150iBs

Mécanisme de verrouillage : inverseur double
Force de verrouillage : 1500/1800 kN (150/180 tonf)
Épaisseur max./min. du moule : 500/200 mm

Télécharger la fiche technique

α-S150iB

Mécanisme de verrouillage : inverseur double
Force de verrouillage : 1500/1800 kN (150/180 tonf)
Épaisseur max./min. du moule : 500/200 mm

Télécharger la fiche technique

α-S220iB

Mécanisme de verrouillage : inverseur double
Force de verrouillage : 2200 kN (220 tonf)
Épaisseur max./min. du moule : 650/250 mm

Télécharger la fiche technique

α-S300iB small capacity

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 3000/3500 kN (300/350 tonf)
Max. / min. die height: 650/300 mm

Download datasheet

α-S300iB

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 3000/3500 kN (300/350 tonf)
Max. / min. die height: 650/300 mm

Download datasheet

α-S300iB large capacity

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 3000/3500 kN (300/350 tonf)
Max. / min. die height: 650/300 mm

Download datasheet

α-S450iB ultra small capacity

α-S450iB small capacity

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 4500/5000 kN (450/500 tonf)
Max. / min. die height: 1000/350 mm

Download datasheet

α-S450iB

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 4500/5000 kN (450/500 tonf)
Max. / min. die height: 1000/350 mm

Download datasheet

α-S450iB large capacity

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 4500/5000 kN (450/500 tonf)
Max. / min. die height: 1000/350 mm

Download datasheet