Trouvez le robot industriel répondant parfaitement à vos besoins grâce au filtre de robots FANUC



Pour trouver le robot qui vous convient, il vous suffit de sélectionner votre charge admissible et votre rayon d'action dans le menu déroulant situé en haut de la page. Pour affiner votre recherche, sélectionnez l'un des onglets restants. Cochez et décochez les cases pour modifier vos critères de recherche. Cliquez sur les résultats pour trouver la page du modèle que vous recherchez.

ARC Mate 100iD Robot de soudage à l’arc

Robot 6 axes, faible charge utile, version bras long

  • Axes : 6
  • Charge utile : 12 kg
  • Portée : 1441 mm

ARC Mate 100iD/8L Plus grand rayon d'action, soudage rapide et précis

Robot à 6 axes, version bras long

  • Axes: 6
  • Charge utile: 8 kg
  • Rayon d'action:2032 mm

ARC Mate 120iD/12L Rapidité, précision et accès maximal new

Robot à 6 axes, version bras long

  • Axes: 6
  • Charge utile: 12 kg
  • Rayon d'action:2272 mm

ARC Mate 100iD/10L Plus grand rayon d'action, soudage rapide et précis

Robot de soudage 6 axes

  • Rayon d'action : 1636 mm
  • Charge utile : 10 kg

ARC Mate 120iD Rapidité, précision et accès maximal

Robot 6 axes

  • Axes : 6
  • Charge utile : 25 kg
  • Rayon d'action : 1831 mm

ARC Mate 120iD/35 Rapidité, précision et accès maximal

Robot à 6 axes, version bras long

  • Axes: 6
  • Charge utile: 35 kg
  • Rayon: 1831 mm