Traceerbaarheid is in veel sectoren van cruciaal belang. De verbetering van deze traceerbaarheid illustreert duidelijk de Industry 4.0-benadering. Met IIoT kunt u zeer doeltreffend productiegegevens verzamelen, opslaan en analyseren. Bovendien kunnen deze gegevens op verzoek van de eindklant beschikbaar worden gesteld als bewijs van de bepaalde procesomstandigheden.

Ontdek onze IIoT-producten die de traceerbaarheid van processen ondersteunen.

FANUC IIoT products to support traceability

Succesverhalen

​OMCO

OMCO is de grootste fabrikant van mallen voor glazen verpakkingen ter wereld en een van de best uitgeruste bedrijven voor metaalbewerking. OMCO Kroatië besloot de functionaliteit van zijn bestaande productiecontrolesysteem uit te breiden met een softwaretool (MT-LINKi) die automatisch gegevens van machinebesturingen verzamelt.

Succesverhaal bekijken

 

Trafime

Met drie fabrieken in Italië is Trafime een belangrijk bedrijf dat ongeveer 80% van zijn productie exporteert. Na de selectie van FANUC-robots en een ROBODRILL-bewerkingscentrum vertrouwt Trafime nu ook op het FIELD-systeem om zijn productie en machinebeschikbaarheid te bewaken. Hierdoor is het bedrijf in staat factoren te herkennen die van invloed zijn op de productieprestaties en de kwaliteit. Ontdek hoe u het FIELD-systeem kunt gebruiken voor het verzamelen van productiegegevens en hoe dit systeem u kan helpen bij het identificeren van factoren die van invloed zijn op de productiekwaliteit.

Succesverhaal bekijken

 

 

ZPM

ZPM produceert onderdelen en geassembleerde eenheden voor druk-, gereedschaps- en textielmachines en levert daarbij ook aan de bouw-, hydrauliek-, automobiel- en bedrijfswagenindustrie. Ontdek hoe de FANUC-IIoT-oplossing ZPM hielp om stilstand te voorkomen en het rendement van de machines te verhogen.

Succesverhaal bekijken

 

Lettner Metallbearbeitung GmbH

Lettner Metallbearbeitung GmbH baseert zijn productie op een precisiedraaierij die een grote verscheidenheid aan onderdelen (zoals moeren, schroeven en pennen) vervaardigt voor de meest uiteenlopende industrieën. Bekijk hoe FANUC’s IIoT-oplossing Lettner Metallbearbeitung hielp om productiedowntime te verminderen.

Succesverhaal bekijken

 

Wilt u uw productieprestaties verbeteren? Onze specialisten kijken ernaar uit u te ondersteunen!

NEEM CONTACT MET ONS OP OM UW BEDRIJF TE DIGITALISEREN