In ondernemingen die werken IIoT helpt het monitoren en analyseren van operationele en productiegegevens bij het identificeren van variaties in de productie, zodat u maatregelen kunt nemen en mogelijkheden kunt creëren om de herhaalbaarheid vergroten. Wanneer er sprake is van instabiliteit, zal dit automatisch herkend worden. Hierbij ontvangt u een melding zodat er onmiddellijk gereageerd kan worden.

Ontdek onze verschillende IIoT-producten die de stabiliteit van het productieproces bewaken.

FANUC IIoT products to support process stability

Succesverhalen

Trafime

Met drie fabrieken in Italië is Trafime een belangrijk bedrijf dat ongeveer 80% van zijn productie exporteert. Na de selectie van FANUC-robots en een ROBODRILL-bewerkingscentrum vertrouwt Trafime nu ook op het FIELD-systeem om zijn productie en machinebeschikbaarheid te bewaken. Hierdoor is het bedrijf in staat factoren te herkennen die van invloed zijn op de productieprestaties en de kwaliteit. Ontdek hoe u het FIELD-systeem kunt gebruiken voor het verzamelen van productiegegevens en hoe dit systeem u kan helpen bij het identificeren van factoren die van invloed zijn op de productiekwaliteit.

Succesverhaal bekijken

 

 

Wilt u uw productieprestaties verbeteren? Onze specialisten kijken ernaar uit u te ondersteunen!

NEEM CONTACT MET ONS OP OM UW BEDRIJF TE DIGITALISEREN