Veelzijdige machinale bewerkingen voor al uw behoeften

FANUC ROBODRILL is verkrijgbaar in modellen met kort, standaard en lang bed, in een standaard en een geavanceerde uitvoering, zodat u ongeacht uw productieproces kunt kiezen uit een enorme veelzijdigheid voor een uitgebreide reeks bewerkingstoepassingen. Of u nu werkt met massaproductie met hoge volumes of in kleine volumes matrijzen en gereedschappen fabriceert, ROBODRILL paart een enorme veelzijdigheid aan een grote nauwkeurigheid en een robuuste constructie. U kunt uw productiviteit verbeteren en uiterst precieze en betrouwbare verticale machinale bewerkingen uitvoeren.

Standaarduitvoering

De standaardversie ROBODRILL α-DiB Plus is een snelle, hoogwaardige allrounder. Met een aantal verschillende spindelopties om uit te kiezen is dit model ideaal voor standaardtoepassingen. De uitstekende herhaalbaarheid maakt dit model uitermate geschikt voor toepassingen als high-speed frezen, boren en tappen voor de gereedschaps- en medische industrie. 

Standaardmodellen worden geleverd met:

  • stijf ontwerp en een robuuste gegoten kruistafel
  • eenvoudig onderhoud dankzij rechtstreekse toegang tot alle componenten
  • eenvoudige bediening dankzij de snelle, simpele en intuïtieve installatie-opties
  • nieuwe iHMI voor optimale gebruiksvriendelijkheid en volledige onderhoudsplanning
  • speciaal onderhoudsscherm – eenvoudige instructies zorgen voor snel herstel als bijvoorbeeld nulpunten verloren gaan ten gevolge van onjuiste operatorinput
  • vroege conflictdetectie dankzij een geïntegreerd systeem voor vroegtijdige waarschuwing dat uitgebreide kwaliteitsgarantie biedt
  • centrum op 70 bar door koelmiddeldruk voor niet-getrapt boren van diepe gaten met een kleine diameter
  • flexibiliteit op elk gewenst moment dankzij een breed scala van componenten die voldoen aan uw behoeften, inclusief draaiende en kantelende tafels

Geavanceerde versie

Geavanceerde ROBODRILL α-DiB5 ADV-modellen zijn ontworpen voor geavanceerde high-speed machinale bewerking en bepalen de norm in hun klasse. Met hun ultieme precisie en herhaalbaarheid zijn ze ideaal voor langdurige, volledig geautomatiseerde productieruns en vormen ze een veelzijdig alternatief voor grotere machines.  

Naast de standaardfuncties zijn de geavanceerde modellen voorzien van het volgende:

  • gereedschapswissel in 0,7 seconde voor supersnelle cyclustijden
  • Handling van gereedschappen tot 4 kg voor multi-step gereedschappen
  • z-as van 400 mm lengte voor grotere onderdelen en minder interferentie tussen gereedschappen en werkstukken

Grotere werkstukken

De verlengde Y-as slag van 500 mm stelt u in staat om een bredere waaier aan toepassingen te kunnen ondersteunen. Hierdoor onstaan nieuwe mogelijkheden voor uw bewerkingsprojecten.

α D21SiB5 Plus/α D21SiB5ADV Plus

Maximale bewerkingsprestaties voor kleine onderdelen

Voor zeer nauwkeurige bewerkingen op een klein oppervlak is dit de ideale oplossing. Dit model met een kort bed is in staat om afhankelijk van de grootte meerdere onderdelen vast te klemmen. Er is een spindel voor meerdere werktuigen, waardoor het een uitstekende bewerkingsoplossing vormt voor bijvoorbeeld horloge-, sieraden- en elektronicafabrikanten.

DOWNLOAD DE DATASHEET STANDAARDVERSIE

DOWNLOAD DE DATASHEET GEAVANCEERDE VERSIE

28 tool version a-D28MiB5ADV Plus/ α-D21MiB5ADV Plus

The ultimate all-round vertical machining centre

Fitted with a standard stroke, the machines are the ultimate all-rounders, driving up productivity on a whole range of milling and drilling tasks requiring maximum precision, versatility and reliability. Multipart clamping makes them highly adaptable.

Download Datasheet standard version

Download Datasheet advanced version

Download Datasheet 28 tool version

α D21LiB5 Plus/α D21LiB5ADV Plus

Maximale flexibiliteit bij een hele reeks bewerkingstaken

Dit model is de grootste ROBODRILL binnen de serie en biedt u alle voordelen van de kleinere machines met een nog grotere variatie aan klemmogelijkheden. Ideaal voor grotere componenten, zoals de componenten die voorkomen in de automobiel- en de lucht- en ruimtevaartindustrie.

DOWNLOAD DE DATASHEET STANDAARDVERSIE

DOWNLOAD DE DATASHEET GEAVANCEERDE VERSIE

ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500

Maak kennis met de ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500, ontworpen voor topprestaties.

Hij is geschikt voor een breed scala aan taken, waarbij hij uitblinkt in grote werkstukken zoals EV-onderdelen, dankzij de verlengde slag van de Y-as (500 mm) en de grotere tafelgrootte. Hij versnelt het boren en tappen met een snelle versnelling van de Z-as (2.2.G) en verplaatsingssnelheid (60 m/min). Met een gereedschapscapaciteit van 28 gereedschappen en bliksemsnelle wijzigingen is hij veelzijdig en efficiënt. Bovendien wordt door het ergonomische ontwerp en de optimale controle de productiviteit verhoogd. Verbeter uw bewerkingen met de ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500.

DOWNLOAD BROCHURE