ROBODRILL accessoires Hardware en software FANUC > ROBODRILL > ROBODRILL-accessoires Menu ProductenRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutIoTKlantenservicelevenslang beheeronderhoudsservicesreserveonderdelenOplossingenBedrijfssectorenToepassingenKlantcasesOver FANUCCarrièreLandenGeschiedenisNieuws & EventsWie zijn wij?Waarom FanucNeem contact met ons op MyFANUCDownload center ROBODRILL ROBODRILL-accessoiresROBODRILL modellen Krijg navigatie Language selection follow us Sitemap Print ROBODRILL aanpassen FANUC heeft een gespecialiseerde reeks hardware- en software accessoires ontwikkeld om de productiviteit van uw FANUC ROBODRILL te verhogen voor een groot aantal toepassingen. Deze accessoires bieden u de mogelijkheid om uw machineprocessen precies af te stemmen op uw wensen. Net als andere FANUC producten zijn FANUC accessoires toonaangevend op het gebied van betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid, en zo ontworpen dat u optimaal gebruik kan maken van uw ROBODRILL. Dankzij de accessoires kunt u uw productie verhogen en voldoen aan veeleisende kwaliteitsnormen, hoe complex uw machinale bewerkingsprocessen ook zijn. Standaardfuncties/accessoires FANUC Manual Guide i FANUC MANUAL GUIDE i is ontworpen om van een tekening sneller naar productie over te gaan en beschikt hiervoor over een ergonomische grafische gebruikersinterface (GUI) en gebruiksvriendelijke pictogrammen. Gebruikers kunnen ook een beroep doen op de dialoogsturing voor bewerkingscycli, programmatie voor eenvoudige onderdelen en simulatie. Quick Screen Het ROBODRILL-bedieningspaneel omvat vier Quick Screens waarmee u tijd kunt besparen bij programmeren en onderhoud. Er zijn schermen voor: snelle aanpassing van CNC programma's instellingen voor coördinaten en gereedschapcompensatie – met de mogelijkheid om gegevens te beschermen en te herstellen operationale instellingen voor de machine – met bewerkingen en energiemodi volgens programma’s onderhoudsinstellingen – waaronder herstellen van ATC gereedschapswisselaar en motorreferenties Instelfunctie machinale bewerking Met deze functie kunt u de machinale bewerking en energiemodi instellen en optimaliseren volgens de planning. Servoparameters kunnen worden aangepast aan de omstandigheden voor machinale bewerking en de parameters kunnen tijdens de machinale bewerking via M-code worden gewijzigd om optimale procesomstandigheden te creëren. Instructies preventief onderhoud De ROBODRILL-schermen met onderhoudsinstructies bevatten een compleet overzicht van de ROBODRILL-functionaliteit voor detectie van vermogenslekkage. Ze melden vroegtijdig problemen met isolatieweerstand en lekstroom en voorkomen storingen door aan te geven dat preventief onderhoud nodig is. De schermen ondersteunen periodiek onderhoud ook via planningen en herinneringen. Deze processen kunnen gemakkelijk worden aangepast aan uw exacte behoeften. Aangepaste PMC De aangepaste ROBODRILL PMC-functies beschikken over eenvoudig te maken LADDER-programma's voor randapparaten, met inbegrip van de mogelijkheid om I/O-signalen voor LADDER-programma's in te stellen en aan te passen. Het aangepaste bedieningspaneel bevat functies voor het bewaken van de status van de randapparatuur, het in-/uitschakelen van machinale bewerkingsprogramma's en het maken van aan/uit- en pulsschakelaars. Met dit bedieningspaneel kunt u eenvoudig randapparaten construeren en onderhouden en dat tegen lage kosten. AI thermische volumetrische compensatie Deze functie die eenvoudig is in te stellen, vermindert de opwarmduur van de machine aanzienlijk en zorgt voor nauwkeurige bewerking onder condities van thermische uitzetting, die van invloed kan zijn op de nauwkeurigheid van afmetingen. Door de werkingsstatus van de spindel in de gaten te houden, stelt de functie het bewerkingsproces bij om te compenseren voor mogelijk optredende rek. Optionele functies/accessoires Aanvullende asinterface (4/5 assen) De standaard 31i- B5 CNC bevat al de functionaliteit die vereist is om ROBODRILL om te zetten in een 5- assige machine. U hoeft alleen nog maar de hardware- en softwareoptie toe te voegen. Simultane 5-assige controle is al mogelijk in de CNC. Robotinterface 2 FANUC's Robot Interface 2 maakt het mogelijk om eenvoudig en voordelig cellen voor machinale bewerking te construeren. U kunt gemakkelijk vier ROBODRILL's en één ROBOT verbinden zonder extra systeemcontroller. De volledige regelsoftware is opgenomen in de ROBODRILL PMC. Bovendien ondersteunt de robot controller een automatische zijdeur of een automatische voordeur. Smoothing functies Dankzij de Nano Smoothing functionaliteit van FANUC ROBODRILL is er minder handmatige nabewerking nodig bij processen als het bewerken van matrijzen, waarvoor gemodelleerde oppervlakken nodig zijn. De uitbreiding voor look-ahead blokken maakt nauwkeurigere bewerkingen mogelijk bij processen zoals matrijsbewerkingen, waarbij complexe productvormen gesneden worden door middel van vele kleine programmablokken. AI Contour Control I/II maakt machinale bewerking met hoge precisie mogelijk bij optimale machinesnelheden, met minder fouten en hogere toevoersnelheden. Aanraaksensorsysteem Voor de exacte meting van gereedschappen en werkstukken en voor de contactvrije controle op werktuigbreuk kan ROBODRILL worden voorzien van geavanceerde aanraaksensoren en meetapparatuur van derden. AI Tool Monitor De functie AI Tool Monitor controleert de belasting van een spindel tijdens het maken van gaten en activeert een alarm wanneer de gewichtsparameters worden overschreden om defecten te voorkomen. De functie is ontworpen om defecten en kostbare stilstand te voorkomen en stopt de machine automatisch wanneer er een defect optreedt. Network interfaces Networking ROBODRILL with personal computers and robots is achieved easily via Ethernet. ROBODRILL supports various types of field networks and connections such as I/O Link, PROFIBUS-DP and FL-net. Hoogtepunten efficiëntie ROBODRILL-LINKi LINKi is nu uitgerust met een nieuwe grafische interface. Daarmee kunt u informatie over productie en kwaliteit beheren en de machinestatus en bewerkingsomstandigheden van maximaal 100 ROBODRILL-machines in realtime bewaken vanaf een externe computer of een smartphone. Er is specifieke informatie beschikbaar voor elke machinale bewerkingstaak en er kunnen pushberichten worden verzonden naar de verschillende apparaten. De zeer gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface geeft u toegang tot preventieve onderhoudsfuncties en tot services voor verbruiksgoederen en reparatie. FANUC ROBODRILL DDRiB draaitafel – de ideale aanvullende as Dankzij de motor met directe aandrijving en verbeterde stijfheid voor nauwkeurige machinale bewerking is de FANUC ROBODRILL DDRiB de perfecte aanvullende as voor uw ROBODRILL. Voordelen zijn onder meer een indexeringstijd van slechts 0,55 seconde, ultrasnelle klemmen en een klemkoppel van 700 Nm. FANUC ROBODRILL DDR-TiB – de oplossing voor onderdelen tot 200 kg Afhankelijk van de toepassing kunnen we uw ROBODRILL uitrusten met een extreem stijf DDR-T-tapsysteem dat beschikt over alle voordelen van de DDR-draaitafel, en een ondersteunende spindel en L-beugels omvat. De verbeterde stijfheid zorgt voor een nog hogere mate van machinale nauwkeurigheid. U hoeft alleen maar de klemplaat toe te voegen. Het praktische ontwerp van de DDR-T zorgt ervoor dat het bestaande traject van de x-as hetzelfde blijft als in het 3-assige design. Klemkoppel op de DDR-TiB is 1100 Nm.