FANUC collaboratief educatief pakket: maak van dichtbij kennis met collaboratief robot leren

Het educatieve CRX-pakket biedt een nieuwe kijk op robot opleidingen. Het beschikt over een FANUC CRX-10iA collaboratieve robot en alle functies die nodig zijn om kernvaardigheden in programmeren te leren.

Nu de vraag naar oplossingen met collaboratieve robots (“cobots”) blijft toenemen, biedt FANUC een manier om leerlingen van scholen, hogescholen, universiteiten, opleidingscentra en OEM-trainingsfaciliteiten voor te bereiden op een toekomst met collaboratieve robots.

De inhoud van het FANUC-pakket is zeer relevant voor moderne toepassingen en bevat alles wat docenten nodig hebben om nieuwe generaties robotspecialisten te helpen hun loopbaanambities waar te maken.

ROBOT SPECIFICATIES

  • FANUC CRX-10iA
  • 6-assige collaboratieve robot
  • Payload: 10 kg
  • Werkbereik: 1249 mm
  • R-30iB Mini Plus controller
  • Tablet Teach Pendant
  • Aansluitingen op J6 voor camera en configureerbare I/O

EDUCATIONAL CELL

  • Sterk aluminium frame met witte poedercoating
  • Wielen voor eenvoudig vervoer en voetjes voor stabiliteit
  • 2 m stroomkabel met standaard 230 V stekker
  • aluminium werkblad met sleuven voor flexibele en eenvoudige aanpassing
  • Beschikbare opties:
    - Veiligheidsscanner
    - Elektrische grijper voorgemonteerd op de robot (andere grijperopties beschikbaar)
    - Nylon solitair bord en onderdelen
 

KLAAR VOOR INDUSTRIE 4.0/IoT

  • 2 x 10 Base-T- of 100 Base-TX-interface
  • Standaard ondersteuning voor ethernet software
    - Robotstatus, programma/variabelen/diagnostiek beschikbaar via webinterface
    - iRVision en iPendant externe interface
  • Optionele aanvullende interface zoals Profinet beschikbaar

EDUCATIEVE SOFTWAREBUNDEL

  • Kant-en-klare solitaire toepassing, inclusief iRVision en Dual Check Safety, met alle broncode (afhankelijk van de meegeleverde opties)
  • Volledige installatie- en kalibratie-instructies voor robot, iRVision en DCS

 

 

OPLEIDING VOOR DOCENTEN

  • Alles wat docenten moeten weten om hun leerlingen te leren hoe ze een robot moeten bedienen

PC-SIMULATIESOFTWARE VOOR LEERLINGEN

  • ROBOGUIDE-simulatiesoftware academische versie
  • 20 licenties of 5 licenties plus 1 licentieserver