Stelt u in staat meer te doen

Met meer dan 250 softwarefuncties voor een betere intelligentie, beweging, veiligheid en productiviteit, én diverse hoog kwalitatieve FANUC-accessoires, bieden we u de mogelijkheid om uw robots te laten zien, voelen en leren, alsook om uw omgeving veiliger te maken. Dit is eenvoudig te realiseren dankzij de speciale functies, gebruiksvriendelijke interfaces en exclusieve functies die het programmeren, instellen en bedienen van de robot vereenvoudigen en standaardiseren.

Pas uw robots aan

FANUC LVC
Learning Vibration Control

FANUC LVC is de perfecte oplossing voor bewerkingen die veel precisie op hoge snelheid vereisen. Deze unieke FANUC software zorgt dat de robot de vibratiekenmerken kan leren met behulp van een versnellingsmeter. Zo kan de robot zijn pad optimaliseren en hogere snelheden bereiken terwijl de vibratie op een minimum wordt gehouden, zelfs bij de maximumsnelheid. Wanneer de robot het meest efficiënt gebruikt wordt, resulteert dit in aanzienlijk kortere cyclustijden en maximale nauwkeurigheid.

Download PDF 

FANUC Force Control

FANUC's geïntegreerde Force Sensor biedt een uiterst gevoelige krachtregeling voor toepassingen op het gebied van assembleren, monteren, wegen, ontbramen en polijsten.

Download de brochure 

FANUC ROBOGUIDE
Een echte robot op uw PC

FANUC ROBOGUIDE is een uitstekende offline software voor programmeren, simuleren en trainen. FANUC Virtual Robot Controller Technology maakt gebruik van realistische en snel op te zetten programma's die identiek zijn aan de programma's die in de productie worden gebruikt. Met ROBOGUIDE kunt u programma´s vooraf voorbereiden waardoor u minder risico's neemt en hogere productiviteit realiseert zonder dat u daarvoor de productie hoeft stil te leggen.

Click and import with ROBOGUIDE Weld PRO

FANUCs ROBOGUIDE Weld PRO is an easy to use offline simulation that’s as accurate as a real controller. You can import CAD drawings in just one click, and modifications can be sent to the robot while it is working.

FANUC-veldbussen

Veldbussen van FANUC ondersteunen alle gebruikelijke, industriële bussystemen met eenvoudige plug en play-verbinding naar randapparatuur. Hierdoor bent u minder afhankelijk van hardware, waardoor u geld bespaart en flexibeler bent. Bovendien biedt de FANUC R-30iB-controller ondersteuning voor verschillende veiligheidsbussystemen, met nieuwe ontwikkelingen waarbij ook het koppelen van meerdere FANUC-producten onderling wordt ondersteund. Hierdoor bespaart u nog meer geld, omdat u nog minder hoeft te investeren in hardware en bedrading. Tenslotte leveren recent uitgebrachte veiligheidsbussystemen beveiligde signalen via Ethernet.

FANUC SDLP
Bescherming tegen zeer stoffige omgevingen en vloeistoffen

Met gespecialiseerde FANUC-oplossingen kunt u uw robots aanpassen aan elke denkbare werkomgeving. Het FANUC SDLP-pakket is voorzien van motorafdekkingen, waterbestendige connectoren, kabelafdekkingen, coatings en roestvrijstalen bouten en ringen voor in blootgestelde delen. Hierdoor wordt de weerstand van uw robots tegen zware, stoffige of natte omgevingen verhoogt. Het pakket biedt ook IP56-bescherming op de robot en IP67-bescherming op de J3-arm en polseenheid.

Nieuwe R-30iB controller voor FANUC-robots

  • Compact en stapelbaar
  • Zeer intelligente iPendant Touch
  • Maximale energiebesparing
  • Verbeterde productiviteit
LEES ALLES OVER DE ROBOTCONTROLLERS VAN FANUC