Permanente prestaties

Krachtige palletisers die een hogere verwerkingssnelheid leveren

Sommige bedrijven bieden speciale palletiseerrobots. Deze krachtige palletisers zijn ontworpen en gebouwd voor 100% inzetbaarheid en snellere cyclustijden. De palletisers zijn voorzien van aanpasbare software die niet hoeft te worden geherprogrammeerd. Ze kunnen zeer grote payloads aan en vormen de ideale oplossing voor complexe, gemengde of standaard palletiseerverwerkingen.

Neem nu contact op!

Efficient palletising solutions

Integrated controllers as standard

Easy to use and energy efficient, common controllers offered by some manufacturers are ideal for industrial palletising operations. Complex part size and type recognition, sorting and facing tasks are completed using integrated vision and motion control functions. Configuration is easy, with good pallet software allowing operators to simulate palletising operations before transferring the setup to the robot.