Produceert nagenoeg elk onderdeel met één draadsnijbeweging

Snijdt geleidende materialen van aluminium en koper tot grafiet door middel van een elektrische vonk. Met de EDM-technologie kunt u met een grote nauwkeurigheid en bij zeer hoge snijsnelheden gevoelige onderdelen produceren. Dit is niet beperkt tot matrijzen en gietvormen. Omdat er slechts één gereedschap nodig is, vormt dit een gunstig geprijsd alternatief voor frezen, snijden, slijpen, draaien of trekfrezen. Bovendien kunt u een hele reeks bewerkingen uitvoeren met de multifunctionele EDM-machine, zelfs onbemand.
Neem nu contact op!
Meer informatie over de FANUC Robocut-accessoires en softwarefuncties

Your benefits using Wire Cut EDM 

Replace up to 8 steps with 1 wire cut EDM machine 

Wire EDM technology allows you to dispense with up to 8 steps, including pre-machining, hardening, finishing and ficturing, required in traditional machining processes such as milling, drilling or lathing. A highly economical way to cut, the impeller on left has been produced using this technique.