FANUC presenteert zijn tweede collaborative robot – de CR-7iA



Press Release 

21-januari-2016

Echternach, Luxemburg – Na de introductie vorig jaar van de CR-35iA – een krachtige, industriële collaborative robot die 35 kg kan tillen – presenteert FANUC in 2016 een nieuwe “groene robot”: de CR-7iA. Net als de CR-35iA is de CR-7iA gebaseerd op de proven technology van een bestaande robot, in dit geval de LR Mate 200iD. De nieuwe robot kan een belasting aan van 7 kg.

De nieuwe CR-7iA wordt in Europa voor het eerst gepresenteerd op TechniShow. Zijn groene kleur verwijst naar het feit dat de collaborative robot in alle veiligheid kan samenwerken met mensen, zonder dat er een fysiek hekwerk of beveiliging met een safety scanner nodig is. Daardoor neemt de robot niet alleen minder ruimte in, het maakt ook heel wat nieuwe toepassingen mogelijk waarin robot en operator intensief samenwerken.

Net als bij klassieke robots kan de CR-7iA monotone, repetitieve taken overnemen. De collaborative robot kan operatoren aan werkstations ook helpen bij taken die ergonomisch moeilijk zijn. Tegelijk kunnen operatoren met hun inzicht en behendigheid het werk van een collaborative robot aanvullen zodat complexe taken op een efficiënte en ergonomische manier uitgevoerd kunnen worden.

De CR-35iA, die vorig jaar gelanceerd werd, is met zijn 35 kg hefkracht de meest krachtige collaborative robot ter wereld. Uniek is ook dat de robot gebaseerd is op een bestaande industriële robot, wat de robuustheid en betrouwbaarheid garandeert die nodig is voor industriële toepassingen. Met de CR-7iA wordt dit principe doorgetrokken naar toepassingen met een belasting tot 7 kg. Zo biedt FANUC ook in de nieuwe trend van collaborative robots voor elke uitdaging de meest geschikte oplossing.