Perspectives vertes dans l’automation

Le CR-7iA sera le nouveau robot collaboratif de FANUC

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
21-JANVIER-2016


Echternach/Luxemburg – Nous l’attendions: FANUC va présenter en 2016 un robot collaboratif supplémentaire, le CR-7iA. Ce robot pourra travailler avec une charge nominale allant jusqu’à 7 kg. Tout comme pour le CR-35iA, la base est également ici, un modèle de grande série. La mécanique du CR-7iA correspond à celle des robots de la gamme LR-Mate. La commande du CR-7iA est la commande bien connue des robots LR-Mate.

Les clients Européens potentiels ont la possibilité, début/mi 2016 de voir le prototype en action. FANUC l’exposera dans les mois avenir dans les expositions suivantes: TechniShow (Pays-Bas) en Mars, Industrie Fair (France) en Avril, MACH Show (GB) en Avril et Automatica (Allemagne) en Juin.
Comme au début de la robotisation, il s’agit de nouveau de laisser les tâches lourdes et mal aimées aux robots. Les activités routinières épuisantes ainsi que les postes de travail à ergonomie défavorable, seront les domaines d’utilisation préférés du CR-7iA. Seulement, le robot ne travaillera plus derrière une grille de protection. En plus, l’homme peut apporter ses capacités cognitives et sensorielles – et Homme et machine effectuent leur travail de manière sympathique.  
A la mise en œuvre du CR-35iA, ce robot a éveillé un grand intérêt dans tous les secteurs industriels pertinents.  weckte der Roboter großes Interesse in allen relevanten Industriezweigen. FANUC a également pris le parti, dans ce cas, de développé une variante avec un grand poids de charge et de le commercialiser. De ce fait, nous dominons, en tant que premier fabricant, des domaines d’activité ayant des charges embarquées relativement élevées. Qu’une variante plus petite soit présentée, en est une conséquence. FANUC suit ainsi la différenciation de sa gamme de Robots: Pour chaque tâche il existe un model adéquat. 



PR Kontakte:
Weitere Informationen erhalten Sie bei: Abdruck honorarfrei; Belegexemplar erbeten 
FANUC Switzerland GmbH
Grenchenstr. 7 / Postfach
CH-2500 Biel/Bienne 8

Telefon : +41 (0)32 366 63 63
Kontaktperson: Claudia Scheidegger
Email : info@fanuc.ch

www.fanuc.ch


Über FANUC:
Die FANUC Corporation, am Fuß des Mount Fuji in Japan zuhause, ist der weltweit führende Hersteller in der Fabrikautomation, für Roboter und Produktionsmaschinen. Seit 1956 hat FANUC zur Automatisierung von Werkzeugmaschinen und als Pionier zur Entwicklung der CNC-Technik beigetragen. Die FANUC-Technologie hat weltweit die Fertigungsindustrie revolutioniert, welche mit der Automatisierung einzelner Maschinen begann und zur Vollautomatisierung ganzer Produktionslinien führte. Dabei hat sich FANUC der Entwicklung effizienter, zuverlässiger und innovativer Produkte verschrieben.
Als Marktführer bietet FANUC CNC Systeme und Anwendungspakete aus einer Hand. Dazu gehören innovative CNC Lösungen, ein komplettes Angebot an Servoantrieben und Motoren sowie Laserlösungen. FANUC unterstützt seine Kunden im Engineering, mit Original-Ersatzteilen (bis 25 Jahre) und bietet einen umfassenden Reparaturservice. Außerdem gibt es zu allen Bereichen ein detailliertes und umfangreiches Trainings- und Schulungsprogramm für Maschinenhersteller, Systemintegratoren und Anwender.

Note to editors:
This text and related images are available in digital form at: 
http://www.fanuc.eu 
under “News and Events”