Il robot versatile che aumenta la produttività in una vasta gamma di attività

Disponibile con diverse estensioni e velocità del polso, questo robot dalle dimensioni di un braccio umano è la migliore soluzione compatta per la movimentazione veloce e la lavorazione dei componenti fino a 14 kg in svariati settori, tra cui quello alimentare e del metallo. Oltre alla funzionalità intelligente integrata opzionale (sensori di visione e forza) per livelli ancora più elevati di precisione e produttività, i robot per la manipolazione LR Mate sono dotati anche di attrezzature speciali per saldatura, verniciatura, camera bianca.

Si adatta in modo flessibile a ogni situazione

Questo robot multifunzione compatto offre la massima flessibilità grazie al montaggio a pavimento, a soffitto, a parete e ad angolo. Grazie al design compatto e alle unità meccaniche sigillate (IP67), è perfino possibile integrarlo direttamente nella macchina utensile.

Caratteristiche principali di LR Mate 

Come puoi aumentare la tua produttività? I nostri specialisti possono aiutarti.

CONTATTACI