LR Mate 200iD/7LC

Reinraum-Miniroboter mit hoher Reichweite

Dieser Reinraumspezialist besitzt sechs Achsen und eine erhöhte Reichweite, was ihn noch flexibler für Anwendungen in Fertigungs- und Laborumgebungen macht. Das Modell ist mit einer Vielzahl serientypischer Optionen erhältlich. Dazu zählen integrierte intelligente Funktionen (Vision & Force) und Sonderanwendungspakete.

ROBOTERACHSEN

6

REICHWEITE

911 mm

TRAGKRAFT

7 kg

Datenblatt herunterladen

Höhepunkte

R-30iB Plus Steuerung für Roboter von FANUC

  • Flexibleres Erscheinungsbild
  • verbesserte Benutzerinteraktion mit dem neuen iHMI
  • Setup-Anleitungen für die Programmierung
  • Größerer Speicher (DRAM 1GB, FROM 256 MB) für eine erhöhte Produktivität
Erfahren Sie mehr über die Robotersteuerung

Unendliche Möglichkeiten

Passendes FANUC Zubehör und Softwareoptionen wie SpotTool, iRVision oder die DCS-Sicherheitssoftware (Dual Check Safety) machen Ihren Industrieroboter noch produktiver. Die einzigartige Learning Vibration Control erhöht beispielsweise die Intelligenz Ihres Roboters: Er kann seine Produktivität automatisch optimieren.

Komfort

Mehr Komfort mit dem iPendant Touch

Intelligenz

Entdecken Sie die intelligenten Sichtfunktionen von FANUC

Schnittstelle

Entdecken Sie die hochmoderne FANUC R-30iB Plus-Steuerung

Bewegung

Lernen Sie unsere Speziallösungen für mehr Bewegungen kennen

Sicherheit

Intelligente Sicherheitsfunktionen sparen Zeit und Geld