Le robot collaboratif CRX-30iA, avec une charge utile de 30 kg et un rayon d'action de 1756 mm, permet d'utiliser des outils plus lourds en bout de bras et de manipuler plusieurs pièces. Avec une charge utile légèrement réduite de 25 kg, la portée peut être portée à 1889 mm. C'est la solution parfaite pour les fabricants ayant peu ou pas d'expérience en robotique car la gamme CRX offre une interface de programmation FANUC avec une fonctionnalité simple de glisser-déposer sur une tablette d'apprentissage. La facilité de programmation associée à la technologie de renommée mondiale de FANUC, à sa fiabilité éprouvée et à la détection sensible au toucher permet au CRX-30iA de travailler en toute sécurité aux côtés des personnes dans une variété d’environnements industriels et de fabrication.
Le CRX-30iA dispose d’un indice IP67 qui offre une protection contre la poussière ou les fuites d'huile courantes dans les environnements industriels et est pleinement conforme aux normes de sécurité ISO 10218-1. Le CRX-30iA est conçu pour s'intégrer parfaitement à un large éventail d'applications telles que l'entretien des machines, la manutention, la palettisation ou l'emballage.