Robot leggero, robusto, compatto e ad ampio sbraccio

"La serie di robot completamente coperti LR-10 offre un grado di protezione IP67. Grazie a un design leggero e compatto, questi robot sono ideali per l'utilizzo negli spazi di lavoro ristretti. La serie LR-10 è adatta a ogni tipo di applicazione di movimentazione dei materiali, come ad esempio carico/scarico in una macchina utensile o prelievo e imballaggio ad alta velocità su un nastro trasportatore nel campo della logistica.

Grazie al potente polso, LR-10 consente di eseguire assemblaggi precisi e sofisticati a 6 gradi di libertà per applicazioni come ad esempio pacchi batterie EV, pannelli solari e altri tipi di assemblaggio meccanico. Grazie all'eccellente rapporto peso/carico utile e al lungo sbraccio, la serie LR-10 è perfetta per il montaggio sugli AGV. È disponibile un'ampia gamma di opzioni robotiche, con la possibilità di aggiungere sensori di visione FANUC e altre funzioni intelligenti che aumentano ulteriormente la flessibilità del prodotto."

ASSI DEL ROBOT

6

SBRACCIO

1101 mm

CAPACITÀ DI CARICO

10 kg

Come puoi aumentare la tua produttività? I nostri specialisti possono aiutarti.

CONTATTACI