Bénéficier de la navigation

ARS srl

Alimentateur de pièces flexible compatible avec tous les robots FANUC

Tâche
Proposer et promouvoir des solutions pour les marchés de l'électronique, de l'automobile, des cosmétiques, de la médecine et de l'alimentation qui soient aussi légères, polyvalentes et modulaires que possible. Pour une utilisation qui va au-delà du cycle de vie du produit, comme le FlexiBowl® : un alimentateur flexible innovant.

Solution
La solution est FlexiBowl®, un alimentateur de pièces flexible qui est compatible avec tous les robots FANUC et leurs systèmes de vision. La solution FlexiBowl® est très polyvalente et permet d'alimenter des pièces de toute géométrie, surface et tout matériau.

Résultat
ARS est renommé pour ses solutions innovantes grâce à son équipe de professionnels dont l’expérience s'étend de la robotique à la vision mécanique, en passant par la technologie des rayons X non destructifs. L'avantage de FlexiBowl® réside dans la performance simultanée de la trémie (chute), de l'alimentateur (séparation) et du robot (prélèvement). FANUC a toujours été extrêmement utile dans toute étude d'application, réduisant ainsi les délais et les ressources nécessaires pour vérifier la faisabilité de tout projet éventuel.

Produits FANUC utilisés

L’entreprise italienne ARS est un fournisseur mondial de systèmes d'automatisation flexibles situé à Arezzo, en Toscane. Ils sont renommés pour leurs solutions innovantes grâce à leur équipe de professionnels dont l’expérience s'étend de la robotique à la vision mécanique, en passant par la technologie des rayons X non destructifs.

Au fil des ans, ARS a acquis une expérience significative dans la fourniture de technologies d'automatisation industrielle pour le processus d'assemblage, la manutention, l'emballage et l'inspection de la qualité. Les technologies ARS sont appliquées dans de nombreux secteurs clés : électronique, automobile, cosmétique, médical et alimentaire.

Ils mettent en avant des solutions qui sont aussi simples, flexibles et modulaires que possible. Pour une utilisation qui va au-delà du cycle de vie du produit, comme le FlexiBowl® : un alimentateur flexible innovant. L'objectif est de garantir des solutions personnalisées, technologiquement avancées et flexibles, répondant à la demande actuelle et future de manière simple et rapide, en assurant toujours des performances et une efficacité de haute qualité.

Ils collaborent avec leurs clients pour accroître leur compétitivité, en réduisant les inefficacités et les temps d'inactivité et en améliorant la qualité des produits. FANUC a toujours été extrêmement utile dans toute étude d'application, réduisant ainsi les délais et les ressources nécessaires pour vérifier la faisabilité de tout projet éventuel. Ils sont compatibles avec la plupart des protocoles de communication, s'intègrent facilement à tous les appareils et se conforment aux différentes demandes qui peuvent leur être présentées.

FlexiBowl® est un alimentateur de pièces flexible qui est compatible avec tous les robots FANUC et leurs systèmes de vision. Des gammes entières de pièces de 1 à 250 mm et de 1 à 250 g peuvent être traitées par un seul FlexiBowl® en remplacement de tout un ensemble de bols vibrants. La solution est très polyvalente et permet d'alimenter des pièces de toute géométrie, surface et tout matériau. L'absence d'outillage spécifique et la facilité d'utilisation et de programmation intuitive permettent des changements de produits rapides et multiples au cours d'un même shift. Les domaines d'application vont des cosmétiques à l'automobile, en passant par le médical, les composants électriques et bien d'autres encore. Les avantages résident dans la performance simultanée de la trémie (chute), de l'alimentateur (séparation) et du robot (prélèvement).      

Il fait partie de la catégorie des SYSTÈMES CIRCULAIRES, où la chute, la séparation et le prélèvement sont simultanés et effectués sur des secteurs dédiés et indépendants du disque. De cette façon, la vitesse d'alimentation s'améliore considérablement.

Enfin, l'une des caractéristiques les plus intéressantes de FlexiBowl® est qu'il peut traiter des pièces lourdes et volumineuses avec une charge utile maximale de 7 kg. FlexiBowl® peut être contrôlé de plusieurs façons et toutes sont prises en charge par FANUC :  Entrées E/S et sorties numériques, socket TCP, Ethernet IP.

Les modèles de robots FANUC M-1iA et M-2iA, le LR Mate 200iD, le SCARA SR-3iA et SR-6iA sont les plus utilisés pour cette solution. Le système iRVision est également fréquemment utilisé. Ceci est dû à la fiabilité de FANUC, à l'ouverture au lancement commercial, à l'assistance technique efficace ainsi qu'aux performances de haute qualité.

FANUC permet à ARS de développer des interfaces personnalisées, qui facilitent l'intégration et la programmation des appareils. En particulier, ARS a développé un plug-in qui permet de créer une base de données, sans écrire des lignes de code à chaque fois. Sa grande souplesse de paramétrage lui permet de s'adapter à toutes les exigences des applications.

Les robots FANUC, en particulier l'anthropomorphe LR Mate 200iD et les SCARA SR-3iA et SR-6iA, sont capables de satisfaire les besoins productifs impérieux qui sont souvent requis dans les applications ARS.

Grâce à la grande compatibilité avec les robots et les systèmes de vision FANUC, ils sont en mesure d'utiliser la fonction de suivi circulaire, qui permet une alimentation continue et l'utilisation de leur alimentateur dans des applications à haute fréquence.

FlexiBowl® est intégré dans le monde entier ; par conséquent, l'utilisation de robots FANUC permet à ARS de garantir à ses clients une assistance logicielle et matérielle extrêmement rapide et très étendue.