Naviga

ARS srl

Sistema di alimentazione flessibile compatibile con tutti i robot FANUC

Compito
Offrire e promuovere soluzioni snelle, flessibili e modulari per il mercato elettronico, automobilistico, cosmetico, medico e alimentare. Occorre utilizzare tali soluzioni oltre il ciclo di vita del prodotto, come ad esempio per l'innovativo sistema di alimentazione flessibile FlexiBowl®.

Soluzione
FlexiBowl® è un sistema di alimentazione per prodotti sfusi compatibile con i robot FANUC e il relativo sistema di visione. FlexiBowl® è un prodotto versatile con un' elevata uniformità e continuità nell’alimentazione di pezzi di ogni geometria, superficie e materiale.

Risultato
ARS offre soluzioni innovative sviluppate dal proprio team di professionisti dotati di ampia esperienza nel campo di robotica, vista artificiale e tecnologia a raggi X non distruttiva. FlexiBowl® consente l'utilizzo simultaneo di tramoggia (caduta), alimentatore (separazione) e robot (prelievo). FANUC è disponibile per qualsiasi studio applicativo, in modo da ridurre i tempi e le risorse necessari per verificare la fattibilità di ogni possibile progetto.

Prodotti FANUC utilizzati

ARS è un fornitore globale di sistemi di automazione flessibile con sede ad Arezzo, in Italia. ARS offre soluzioni innovative sviluppate dal proprio team di professionisti dotati di ampia esperienza nel campo di robotica, vista artificiale e tecnologia a raggi X non distruttiva.

Nel corso degli anni, ARS ha sviluppato una grande esperienza nella fornitura di tecnologie di automazione industriale per il processo di assemblaggio, la movimentazione dei materiali, l'imballaggio e l'ispezione della qualità. Le tecnologie ARS vengono applicate in numerosi settori importanti: elettronica, automobilistica, cosmetica, medicina e alimenti.

L'azienda offre soluzioni snelle, flessibili e modulari. Per un utilizzo oltre il ciclo di vita del prodotto, come ad esempio per l'innovativo sistema di alimentazione per prodotti FlexiBowl®. L'azienda offre soluzioni personalizzate, tecnologicamente avanzate e flessibili che soddisfano la domanda attuale e futura in modo semplice e veloce e offrono prestazioni ed efficienza di alta qualità.

L'azienda collabora con i clienti per aumentarne la competitività, riducendo le inefficienze e i tempi morti e migliorando la qualità dei prodotti. FANUC è disponibile per qualsiasi studio applicativo, in modo da ridurre i tempi e le risorse necessari per verificare la fattibilità di ogni possibile progetto. L'azienda supporta gran parte dei protocolli di comunicazione, può integrarsi facilmente con tutte le apparecchiature e soddisfare tutte le richieste presentate.

FlexiBowl® sistema di alimentazione per prodotti sfusi compatibile con i robot FANUC e il relativo sistema di visione. È possibile gestire intere linee di pezzi di 1-250 mm e 1-250 g di peso con un singolo FlexiBowl®, che consente di sostituire un intero set di alimentatori a vibrazione. La soluzione è versatile e in grado di alimentare pezzi dotati di ogni geometria, superficie e materiale. L'assenza di utensili dedicati e la programmazione facile e intuitiva consentono di eseguire cambi di prodotto rapidi e multipli all'interno dello stesso turno di lavoro. I campi di applicazione del prodotto spaziano fra cosmetici, settore automobilistico e medico, componenti elettrici e altro ancora. Il prodotto consente l'utilizzo simultaneo di tramoggia (caduta), alimentatore (separazione) e robot (prelievo).              

La soluzione rientra nella categoria del SISTEMA CIRCOLARE, in cui la caduta, separazione e il prelievo vengono eseguiti in modo simultaneo a in settori dedicati e indipendenti del disco. ottimizzando la velocità di avanzamento.

Infine, una delle caratteristiche più interessanti di FlexiBowl® è la possibilità di gestire pezzi grandi e pesanti con un carico utile massimo di 7 kg. È possibile controllare FlexiBowl® in diversi modi, tutti basati sui prodotti FANUC:  ingressi I/O e uscite digitali, socket TCP, Ethernet IP.

I robot FANUC modello M-1iA e M-2iA, LR Mate 200iD, SCARA SR-3iA e SR-6iA vengono spesso utilizzati insieme a tale soluzione. Spesso viene implementato anche il sistema iRVision. Ciò dipende dall'affidabilità, dall'apertura commerciale, dall'efficiente supporto tecnico e dalle prestazioni di alta qualità di FANUC.

FANUC ha consentito ad ARS di sviluppare interfacce personalizzate, che semplificano e rendono più fluida l'integrazione dei dispositivi e la programmazione. In particolare, ARS ha sviluppato un plug-in per creare un database senza scrivere codice a ogni iterazione. L'alta flessibilità della parametrizzazione rende il prodotto adattabile a qualsiasi esigenza applicativa.

I robot FANUC, in particolare l'antropomorfo LR Mate 200iD, SCARA SR-3iA e SR-6iA, soddisfano le esigenze produttive spesso richieste nelle applicazioni della ARS.

Grazie all'alta compatibilità con i robot e i sistemi di visione di FANUC, l'azienda può utilizzare la funzione di inseguimento circolare, che offre un'alimentazione continua e l'uso del proprio alimentatore nelle applicazioni ad alta frequenza.

FlexiBowl® è integrato in tutto il mondo. L'utilizzo dei robot FANUC consente alla ARS di offrire ai clienti un supporto software e hardware molto rapido e ampio.