Bénéficier de la navigation

Mission :

 

Les petites et moyennes entreprises recherchent des solutions d'automatisation polyvalentes qui s'adaptent facilement aux différentes applications de production, qui sont faciles à gérer et qui peuvent travailler aux côtés des opérateurs sans devoir investir dans des protections.


Solution :

 

Le nouveau MCR (Robot Collaboratif Mobile) de Desmasa est une unité polyvalente conçue pour travailler avec des opérateurs humains dans une multitude d'applications de production.

 

Résultat :

 

Misant sur la fiabilité et l'expérience, Desmasa utilise deux versions du robot collaboratif CRX de FANUC (CRX-10iA et CRX-10iA/L) dans son nouveau modèle.

Le modèle MCR est parfait pour une multitude d'applications de production et est disponible avec deux modèles de FANUC CRX : le CRX-10iA avec un rayon d'action de 1249 mm et le CRX-10iA/L, qui a un rayon d'action de 1418 mm. La charge utile des deux robots est de 10 kg, ce qui garantit leur polyvalence dans une multitude de tâches en usine.

 

Le MCR est parfait pour les tâches répétitives, permettant aux opérateurs de se concentrer sur des opérations plus complexes. Il est notamment possible pour les clients de récupérer rapidement leur investissement, car la flexibilité de chaque unité permet de l'adapter à de nombreuses applications industrielles différentes.

 

L'unité robotique collaborative MCR de Desmasa est idéale pour : 

  • Palettisation et dépalettisation (boîtes, sacs, plateaux, etc.)
  • Systèmes de fin de ligne
  • Alimentation des machines CNC
  • Chargement et déchargement
  • Contrôle de qualité automatisé
  • Emballage et palettisation
  • Servir les lignes d'assemblage
  • Machines pick-and-place
  • Travail de laboratoire
  • Systèmes de contrôle automatique
  • Surveillance des machines

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU MCR

 

Les principales caractéristiques des modèles MCR de Desmasa sont les suivantes :

 

  1. Facilité de transport et mobilité autour de l'usine de production.
  2. Un positionnement simple sur le lieu de travail.
  3. Démarrage instantané.
  4. Manipulation claire, intuitive et personnalisable. Logiciel/interface adapté à chaque application.
  5. 100 % collaboratif. Ces robots sont totalement sûrs pour les opérateurs grâce à leurs capteurs de mouvement, car toute interférence les arrête immédiatement.
  6. Intégration facile dans les espaces exigus. Le MCR peut tenir dans un espace 60 % plus petit qu'un robot traditionnel, ce qui est particulièrement important pour les entreprises qui cherchent à optimiser des petites installations de production.
  7. Certification CE pour tous les modèles.

PARAMÉTRABLE GRÂCE À DIVERS PÉRIPHÉRIQUES

 

Desmasa s'est efforcé de rendre le MCR paramétrable par le biais de divers périphériques afin de répondre à une multitude d'applications différentes. Ces options incluent :

 

  • MODE HAUTE VITESSE : Le robot fonctionne à la vitesse industrielle et ralentit à la vitesse de collaboration lorsqu'il détecte un opérateur dans sa zone de sécurité.
  • AGV : Équipé d'appareils automatisés. Grâce à l'AGV, le robot peut se déplacer sans l'aide d'un opérateur.  Le MCR se déplace d'un point à un autre en reconnaissant son environnement, en détectant les obstacles et en recherchant des itinéraires alternatifs.
  • CAMÉRA DE VISION ARTIFICIELLE : Grâce à la vision artificielle, le robot peut réaliser des applications complexes telles que le ramassage dans des bacs.
  • Le MCR de Desmasa et son robot FANUC peuvent répondre à toutes les exigences de l'usine de production avec une seule unité. Cette solution est parfaite pour les entreprises de toutes tailles qui cherchent à automatiser leurs processus de fabrication. Une personnalisation complète est également possible.

 

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.desmasa.com/en/mobile-collaborative-robot/ ou contactez info_web@desmasa.com. Tél. 947470940.

 

Télécharger le pdf