Naviga

Attività:

 

Le piccole e medie imprese sono alla ricerca di soluzioni di automazione polivalenti, facilmente adattabili a diverse applicazioni produttive, semplici da gestire e utilizzabili a contatto con gli operatori senza la necessità di investire in protezioni.

 

Soluzione:

 

Il nuovo MCR (Robot collaborativo mobile) di Desmasa è un'unità polivalente progettata per lavorare con operatori umani in svariate applicazioni produttive.

 

Risultato:

 

Concentrandosi su affidabilità ed esperienza, Desmasa utilizza due versioni del robot collaborativo CRX di FANUC (CRX-10iA e CRX-10iA/L) nel suo nuovo modello.


Prodotti FANUC utilizzati

Il modello MCR è ideale per diverse applicazioni di produzione ed è disponibile con due modelli di FANUC CRX: il CRX-10iA con sbraccio di 1249 mm e il CRX-10iA/L, con sbraccio di 1418 mm. Grazie alla loro capacità di carico 10 kg, entrambi i robot offrono versatilità in diverse attività in fabbrica.

 

L'unità MCR è ideale per lavori ripetitivi e permette agli operatori di dedicarsi a operazioni più complesse. In particolare, la flessibilità di ciascuna unità ne consente l'uso in svariate applicazioni industriali, garantendo ai clienti il recupero immediato dell'investimento.

 

L'unità robotica collaborativa MCR di Desmasa è ideale per: 

  • Pallettizzazione e depallettizzazione (scatole, sacchetti, vassoi, ecc)
  • Sistemi di fine linea
  • Alimentazione di macchine CNC
  • Carico e scarico
  • Controllo qualità automatizzato
  • Imballaggio e pallettizzazione
  • Linee di assemblaggio
  • Macchine pick-and-place
  • Attività di laboratorio
  • Sistemi di controllo automatico
  • Supervisione della macchina

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'MCR

 

Ecco quali sono le caratteristiche principali dei modelli MCR di Desmasa:

  1. Facilità di trasporto e mobilità nell'impianto di produzione.
  2. Posizionamento semplificato sul posto di lavoro.
  3. Avvio immediato.
  4. Gestione chiara, intuitiva e personalizzabile. Software/interfaccia adattata a ogni applicazione.
  5. 100% collaborativo. Questi robot sono totalmente sicuri per gli operatori grazie ai loro sensori di movimento e all'arresto immediato in caso di interferenza.
  6. Facile integrazione in spazi ristretti. L'unità MCR può entrare in uno spazio del 60% inferiore rispetto a un robot tradizionale, una caratteristica fondamentale per le aziende che intendono ottimizzare impianti di produzione di dimensioni ridotte.
  7. Certificazione CE per tutti i modelli.

CONFIGURABILITÀ ATTRAVERSO DIVERSE PERIFERICHE

 

L'unità MCR di Desmasa è configurabile attraverso varie periferiche al fine di soddisfare una moltitudine di applicazioni diverse. Queste opzioni includono:

 

  • MODALITÀ AD ALTA VELOCITÀ: il robot funziona a velocità industriale e rallenta a velocità collaborativa quando rileva un operatore nella sua area di sicurezza.
  • AGV: dotato di attrezzature automatizzate. Grazie all'AGV, il robot può muoversi senza bisogno di un operatore.  L'unità MCR si sposta da un punto all'altro riconoscendo l'ambiente, rilevando gli ostacoli e cercando percorsi alternativi.
  • CAMERA A VISIONE ARTIFICIALE: grazie alla visione artificiale, il robot può eseguire applicazioni complesse come il prelievo di bidoni. L'unità MCR di Desmasa e il robot FANUC al suo interno possono soddisfare tutte le esigenze degli impianti di produzione con una singola unità. È la soluzione perfetta per le aziende di tutte le dimensioni che intendono automatizzare i processi di produzione. È possibile inoltre una personalizzazione completa.

 

Per maggiori informazioni, visitare https://www.desmasa.com/en/mobile-collaborative-robot/o contattare info_web@desmasa.com. Tel. 947470940.

 

Scarica pdf

 

 

 

 

 

 

For more information visit https://www.desmasa.com/en/mobile-collaborative-robot/ or contact info_web@desmasa.com. Tel. 947470940.

Scarica pdf