Elektroerozivní drátová řezačka ROBOCUT Víceúčelová elektroerozivní drátová řezačka FANUC > ROBOCUT Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTSlužby zákazníkůmspráva po celou dobu životnostislužby údržbynáhradní dílyŘešeníOdvětvíAplikacePříběhy zákazníkůO společnosti FANUCKariéraZeměHistorieNovinky a akceKdo jsmeProč právě FanucKontaktujte-nás MyFANUCDownload center ROBOCUT ROBOCUT accessoriesROBOCUT models Získat navigaci Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTSlužby zákazníkůmspráva po celou dobu životnostislužby údržbynáhradní dílyŘešeníOdvětvíAplikacePříběhy zákazníkůO společnosti FANUCKariéraZeměHistorieNovinky a akceKdo jsmeProč právě FanucKontaktujte-nás MyFANUCDownload center Rychlé a přesné elektroerozivní obrábění V drátovém řezání byla přesnost vždy na úkor rychlosti. Proto společnost FANUC vyvinula elektroerozivní drátovou řezačku ROBOCUT nové generace. Řada α-CiC zahrnuje dva všestranné modely pro různé aplikace. Díky neuvěřitelně dlouhé průměrné době mezi poruchami, nízkým nároků na údržbu, dlouhé životnosti a mimořádné době provozuschopnosti jsou tyto progresivní elektroerozivní stroje navrženy tak, aby šetřily čas, snižovaly jednotkové náklady a zároveň zajišťovaly vynikající přesnost a účinnost řezání. ZDE SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT VŠECHNY MODELY ZNAČKY ROBOCUT Download the flyer Stáhnout brožuru Drátové elektroerozivní řezačky ROBOCUT nabízejí: nejmodernější technologie v oblasti CNC a servomotorů generátor konstruovaný pro maximální spolehlivost možnost řezání dílů s velkou tloušťkou, stupňovitých i klínovitých dílů obrábění více dílů funkce CORE STITCH se snadným ovládáním pro dlouhé bezobslužné obrábění navlečení drátu již za 10 sekund automatické znovunavlečení v dráze drátu přesné ovládání drátu dvěma servy tvrzený pracovní stůl NEW MODEL WITH RIGID 800 MM TABLE FOR GREATER VERSATILITY Průlomová řešení pro mimořádný řezací výkon Jednoduché drátové hospodářství Spolehlivé znovunavlečení v dráze drátu Pro zásadní zkrácení obráběcích časů provádí drátové řezačky ROBOCUT automatické znovunavlečení drátu v jeho dráze na dílech s tloušťkou až 150 mm. Stálé napnutí drátu Jedinečný systém podávání drátu se dvěma servopohony na strojích FANUC zajišťuje přesnou regulaci napnutí drátu a potlačuje jeho chvění pro dosažení vysoké přesnosti řezání. Bezobslužné obrábění po dobu až 140 hodin Při standardní životnosti drátu 60 hodin umožňuje drátová řezačka s cívkou na 30 kg více než dvojnásobnou dobu nepřetržitého chodu. Inteligentní software elektroerozivního drátového řezání pro rychlé navlékání Automatické navlečení drátu za pouhých 10 sekund Jedinečná technologie AWF3 (automatické navlékání drátu) společnosti FANUC zajišťuje rychlé a spolehlivé automatické navlečení drátu za pouhých 10 sekund. Pro spolehlivé navlékání a znovunavlékání se provádí elektrické stříhání drátu, po němž zůstává rovné hrotové zakončení bez otřepů, a to i na měkkých drátech. S přispěním vodního paprsku probíhá navlékání drátu jednoduše a velice rychle. Špičkové CNC řízení Jádrem každého stroje ROBOCUT od společnosti FANUC je světově nejspolehlivější řízení CNC, které podporuje až 7 současně řízených os a kontroluje všechny aspekty chodu stroje. Generátor výbojů pro vysokou kvalitu řezání Miniaturizovaný zdroj SF3 generuje vysokofrekvenční výbojové pulzy pro lepší drsnost povrchu, přičemž zachovává stejnou rychlost řezání. Regulace výboje iPulse3 Minimalizuje riziko praskání drátu při vysokých rychlostech obrábění, a to i v náročných podmínkách, např. při velké vzdálenosti od trysky nebo změnách výšky řezu. Rychlejší nastavení elektroerozivní drátové řezačky Funkce FANUC Setup Guidance zajišťuje ultrarychlé nastavení a zkracuje prostoje tím, že označuje potenciální chyby obsluhy. Vzdálený monitoring ROBOCUT-LINKi Sledování až 32 drátových řezaček ROBOCUT v reálném čase prostřednictvím vzdáleného počítače nebo přenosného zařízení. Jednoduše nastavitelná funkce CORE STITCH Funkce CORE STITCH řady α-CiC strojů ROBOCUT vám umožňuje lépe plánovat řezací úlohy a prodloužit dobu bezobslužného obrábění. Body pro stehování jader se nastavují přímo v systému CNC drátové řezačky bez nutnosti předprogramování. V kombinaci s funkcí opětovného navlékání v dráze drátu jde o ideální řešení pro dlouhé bezobslužné obrábění a řezání více dílů najednou. Po dokončení úlohy můžete jádra jednoduše ručně vyklepnout bez ohrožení stroje. Přizpůsobte si váš stroj ROBOCUT Optimální využití pracovního prostoru V závislosti na modelu lze v osách U a V stroje ROBOCUT vyjet 90 mm mimo okraj stolu. Lze tak obrábět menší díly bez nutnosti použít nákladná upínací zařízení. V systému CNC je plně integrovaná 6. i 7. osa Bez nutnosti další externí kontroly se tyto osy programují přímo ze systému CNC ROBOCUT. Úspora nákladů a snadná obsluha, bezproblémová komunikace, spolehlivost a zvýšená produktivita. Mikroobrábění elektroerozivním drátovým řezáním Naše technologie tenkého drátu vám umožní spolehlivě navlékat dráty až do průměru 0,05 mm. Snadné programování pro diamantové nástroje PCD Všestranný stroj ROBOCUT pro obrábění nástrojů z polykrystalického diamantu zajišťuje, aby při řezu nedošlo k poškození krystalů a provádí ostření nástrojů z PCD s vysokou přesností. Možnost řezání pod různými úhly je ideální pro ostření vrstvených polotovarů z PCD. Stůl ROBOCUT CCR Stroj ROBOCUT se dodává s rotačním stolem CCR s indexováním a souběžným řízením. ROBOCUT CCR je vybaven servomotorem společnosti FANUC a rotačním snímačem s maximální přesností pro široké spektrum aplikací. Kompenzace teplotního posuvu Díky většímu počtu teplotních čidel a strojovému učení prostřednictvím umělé inteligence lze provést stabilní řez i v případě, že se stroj nachází v prostoru, kde dochází k velkým teplotním výkyvům.
Spolehlivé znovunavlečení v dráze drátu Pro zásadní zkrácení obráběcích časů provádí drátové řezačky ROBOCUT automatické znovunavlečení drátu v jeho dráze na dílech s tloušťkou až 150 mm.
Stálé napnutí drátu Jedinečný systém podávání drátu se dvěma servopohony na strojích FANUC zajišťuje přesnou regulaci napnutí drátu a potlačuje jeho chvění pro dosažení vysoké přesnosti řezání.
Bezobslužné obrábění po dobu až 140 hodin Při standardní životnosti drátu 60 hodin umožňuje drátová řezačka s cívkou na 30 kg více než dvojnásobnou dobu nepřetržitého chodu.
Špičkové CNC řízení Jádrem každého stroje ROBOCUT od společnosti FANUC je světově nejspolehlivější řízení CNC, které podporuje až 7 současně řízených os a kontroluje všechny aspekty chodu stroje.
Generátor výbojů pro vysokou kvalitu řezání Miniaturizovaný zdroj SF3 generuje vysokofrekvenční výbojové pulzy pro lepší drsnost povrchu, přičemž zachovává stejnou rychlost řezání.
Regulace výboje iPulse3 Minimalizuje riziko praskání drátu při vysokých rychlostech obrábění, a to i v náročných podmínkách, např. při velké vzdálenosti od trysky nebo změnách výšky řezu.
Rychlejší nastavení elektroerozivní drátové řezačky Funkce FANUC Setup Guidance zajišťuje ultrarychlé nastavení a zkracuje prostoje tím, že označuje potenciální chyby obsluhy.
Vzdálený monitoring ROBOCUT-LINKi Sledování až 32 drátových řezaček ROBOCUT v reálném čase prostřednictvím vzdáleného počítače nebo přenosného zařízení.
Optimální využití pracovního prostoru V závislosti na modelu lze v osách U a V stroje ROBOCUT vyjet 90 mm mimo okraj stolu. Lze tak obrábět menší díly bez nutnosti použít nákladná upínací zařízení.
V systému CNC je plně integrovaná 6. i 7. osa Bez nutnosti další externí kontroly se tyto osy programují přímo ze systému CNC ROBOCUT. Úspora nákladů a snadná obsluha, bezproblémová komunikace, spolehlivost a zvýšená produktivita.
Mikroobrábění elektroerozivním drátovým řezáním Naše technologie tenkého drátu vám umožní spolehlivě navlékat dráty až do průměru 0,05 mm.
Snadné programování pro diamantové nástroje PCD Všestranný stroj ROBOCUT pro obrábění nástrojů z polykrystalického diamantu zajišťuje, aby při řezu nedošlo k poškození krystalů a provádí ostření nástrojů z PCD s vysokou přesností. Možnost řezání pod různými úhly je ideální pro ostření vrstvených polotovarů z PCD.
Stůl ROBOCUT CCR Stroj ROBOCUT se dodává s rotačním stolem CCR s indexováním a souběžným řízením. ROBOCUT CCR je vybaven servomotorem společnosti FANUC a rotačním snímačem s maximální přesností pro široké spektrum aplikací.
Kompenzace teplotního posuvu Díky většímu počtu teplotních čidel a strojovému učení prostřednictvím umělé inteligence lze provést stabilní řez i v případě, že se stroj nachází v prostoru, kde dochází k velkým teplotním výkyvům.