Krátké doby cyklu, konzistentní kvalita dílů

FANUC ROBOSHOT využívá přesnost špičkové CNC technologie soustružení a frézování a aplikuje ji v oblasti elektrického vstřikování. Výsledkem je vyšší zrychlení, jedinečná přesnost pohybů a nesmírně krátké doby cyklu umožňující vyrábět velké objemy dílů v konzistentně vysoké kvalitě.

Stáhněte si prospekt


Špičková technologie

Bezkonkurenční spolehlivost CNC

Jádrem každého stroje FANUC Roboshot je nejspolehlivější CNC řízení na světě. Je uživatelsky přívětivé, obsahuje všechna standardní rozhraní i mnohé praktické přídavné funkce a dosahuje krátké doby zpracování a konzistentní kvality součástí.
Na CNC SYSTÉMY FANUC

Máte dotazy? S radostí je zodpovíme. Kontaktujte specialistu na vstřikování a my vám pomůžeme zvýšit produktivitu práce.
KONTAKTUJTE NÁS

Výborná kvalita výrobků díky inteligentním funkcím

  • Jedinečné řízení procesů a kontrola opotřebení
  • Konstantní hmotnost součástí a omezená potřeba dekomprese
  • Optimalizovaná svěrná síla a méně vadných součástí
  • Citlivé předvstřikové funkce využívající CNC
Další informace o inteligentních funkcích systému Roboshot

Jediný stroj zajistí veškeré vstřikování, které potřebujete.

Pokud si myslíte, že na různé úkoly jsou třeba různé stroje, je čas tento názor přehodnotit. Stroj FANUC ROBOSHOT je vysoce flexibilní a díky jedinečnému CNC řízení dokáže zajistit přesné ovládání i při působení velkých sil. Byl vyvinut pro nesmírně široké využití v mnoha sofistikovaných aplikacích v oboru vstřikování.

Vstřikování keramiky (CIM):

řešení pro velkosériové díly, např. rotory turbodmychadel a axiální ložiska, jejichž obrábění by bylo příliš drahé




Vysoce přesné vstřikování:

pro náročné aplikace vyžadující vysokou přesnost, např. ve zdravotnickém průmyslu nebo optice

Vysokotlaké vstřikování:

pro součásti, jejichž výroba vyžaduje použití značné síly, např. obaly na baterie

Vstřikování s vysokým rozlišením:

mikro vstřikování až do rozměru < 1 mm

Vstřikování kovu (MIM):

nízkonákladový způsob výroby malých, přesných a náročně tvarovaných součástí, např. šroubů.

„Robot ROBOSHOT prokázal svoji užitečnost v celé řadě aplikací vstřikování. Ve srovnání s běžnými systémy nevyužívajícími řízení CNC je přesnost jeho elektrického vstřikovacího systému CNC výtečná.“ Kromě toho je neuvěřitelně spolehlivý. Odhadujeme, že naše náklady na vlastnictví při 15leté životnosti jsou hodně pod 1000 euro ročně.“

Hladké nakládání a vykládání

Společná rozhraní stroje FANUC ROBOSHOT a průmyslových robotů FANUC současně usnadňují vytváření vysoce produktivních buněk ROBOSHOT.
Další informace o řešeních ovládání strojů firmy FANUC

Jak vám můžeme pomoci zvýšit produktivitu? Naši odborníci se těší na to, až vám budou moci pomoci.

OBRAŤTE SE NA NÁS