Standardní vzdělávací sada FANUC: snadný způsob, jak rozvíjet dovednosti v oblasti programování robotů

Budoucí profesionálové z oblasti robotiky mohou využívat výukovou buňku FANUC, řešení „plug-and-play“, které je připraveno k použití přímo z krabice.

Pokud pracujete v pokročilé výrobě, je pravděpodobné, že pracujete s robotem FANUC. Základem výukové buňky FANUC je průmyslový robot FANUC ER-4iA, který poskytuje řešení pro každý výukový plán.

Naše výuková buňka je velmi populární na školách, středních a vysokých školách, školicích střediscích a školicích zařízeních OEM po celém světě a nabízí ideální a nákladově nejefektivnější způsob poskytování praktické výuky pro rozvoj dovedností v oblasti robotiky.

SPECIFIKACE ROBOTŮ

  • FANUC ER-4iA
  • 6osá mechanická jednotka
  • užitečné zatížení: 4 kg
  • Dosah: 550 mm
  • Řídicí jednotka R-30iB Mate Plus
  • iPendant s dotykovou obrazovkou
  • Integrovaný systém vizualizace iRVision
  • 6 digitálních vstupů / 2 digitální výstupy na rameni robota
  • 20 digitálních vstupů / 20 digitálních výstupů na řídicí jednotce
  • 2× ethernet port
  • 2× dvojité vzduchové elektromagnety na rameni robota (přívod vzduchu není součástí dodávky)

VÝUKOVÁ BUŇKA

  • Pevný eloxovaný hliníkový rám dostupný ve stříbrné a černé barvě
  • Kolečka pro snadný transport a nožičky zajišťující stabilitu
  • 10metrový napájecí kabel se standardní zástrčkou 230V
  • Snadno přístupné dvířka s bezpečnostním spínačem
  • Elektrické chapadlo předem namontované na robotu
  • Namontovaná a zkalibrovaná kamera
  • Nylonová solitérní deska a díly
  • Drážkovaná hliníková pracovní plocha pro snadné přizpůsobení

PŘIPRAVENO PRO TECHNOLOGII PRŮMYSLU 4.0/IoT

  • 2×10 rozhraní Base-T nebo 100 Base-TX
  • Standardně ethernetová softwarová podpora:
    • Stav robota, program/proměnné/diagnostika dostupné přes webové rozhraní
    • Vzdálené rozhraní iRVision a iPendant
  • K dispozici volitelné přídavné rozhraní, např. Profinet

BALÍČEK VZDĚLÁVACÍHO SOFTWARU

  • Připraveno k použití aplikace Solitaire včetně iRVision a Dual Check Safety se všemi zdrojovými kódy
  • Kompletní provozní nastavení a pokyny pro kalibraci robota, iRVision a DCS
  • Kompletní sada dodatečných cvičení ve formátu „open source“.

ŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ

  • Vše, co instruktoři potřebují vědět, aby mohli studenty naučit ovládat robota.

PC SIMULAČNÍ SOFTWARE PRO STUDENTY

  • Akademická verze simulačního softwaru ROBOGUIDE 
  • 20 licencí nebo 5 licencí plus 1 licenční server