Vzdělávací sada se spolupracujícími roboty FANUC: seznamte se blíže s výukou v oblasti spolupracujících robotů

Vzdělávací sada CRX představuje nový pohled na školení v oblasti robotů. Obsahuje spolupracujícího robota FANUC CRX-10iA a všechny funkce potřebné k výuce základních programovacích dovedností.

Vzhledem k tomu, že poptávka po řešeních zahrnujících spolupracující robot („kobot“) neustále stoupá, nabízí společnost FANUC způsob, jak pomoci studentům základních škol, středních škol, vysokých škol, školicích středisek a školicích zařízení OEM připravit se na budoucnost v oblasti spolupracující robotiky.

Obsah sady společnosti FANUC je velmi vhodný pro moderní aplikace a obsahuje vše, co instruktoři potřebují, aby pomohli novým generacím specialistů na robotiku uskutečnit jejich kariérní plány.

SPECIFIKACE ROBOTŮ

  • FANUC CRX-10iA
  • 6osý spolupracující robot
  • Užitečné zatížení: 10 kg
  • Dosah: 1249 mm
  • Řídicí jednotka R-30iB Mini Plus
  • Jednotka pro připojení tabletu Tablet Teach Pendant
  • Konektory na J6 pro kameru a konfigurovatelné I/O

VÝUKOVÁ BUŇKA

  • Pevný hliníkový rám s bílou práškovou povrchovou úpravou
  • Kolečka pro snadný transport a nožičky zajišťující stabilitu
  • 2metrový napájecí kabel se standardní zástrčkou 230 V
  • Drážkovaná hliníková pracovní plocha pro snadné přizpůsobení
  • Dostupné možnosti:
    – Bezpečnostní skener
    – Elektrické chapadlo namontované na robotu (k dispozici jsou další možnosti chapadla)
    – Nylonová solitérní deska a díly

 

 

PŘIPRAVENO PRO TECHNOLOGII PRŮMYSL 4.0/IoT

  • 2×10 rozhraní Base-T nebo 100 Base-TX
  • Standardně ethernetová softwarová podpora
    – Stav robota, program/proměnné/diagnostika dostupné přes webové rozhraní
    – Vzdálené rozhraní iRVision a iPendant
  • K dispozici volitelné přídavné rozhraní, např. Profinet

BALÍČEK VZDĚLÁVACÍHO SOFTWARU

  • Připraveno ke spuštění samostatných aplikací, včetně iRVision a Dual Check Safety, se všemi zdrojovými kódy (v závislosti na zahrnutých možnostech)
  • Úplné provozní nastavení a pokyny pro kalibraci robota, iRVision a DCS

 

 

ŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ

  • Vše, co instruktoři potřebují vědět, aby mohli studenty naučit ovládat robota.

PC SIMULAČNÍ SOFTWARE PRO STUDENTY

  • Akademická verze simulačního softwaru ROBOGUIDE 
  • 20 licencí nebo 5 licencí plus 1 licenční server