Produzca prácticamente cualquier pieza con un solo corte por hilo

Corte materiales conductores, desde aluminio y cobre hasta grafito, con una chispa eléctrica. La tecnología EDM permite lograr una precisión extrema al producir piezas de increíble delicadeza a velocidades de corte muy elevadas. Y sin limitarse a troqueles y moldes. Puesto que solo se necesita una herramienta, constituye también una alternativa de bajo coste al fresado, torneado, rectificado, desbarbado o escariado. Pero, además, podrá realizar una amplia gama de procesos distintos mediante el EDM multiusos, incluso sin personal de operación.
Póngase en contacto con nosotros ahora mismo.
Descubra los accesorios y funciones de software de FANUC Robocut

Your benefits using Wire Cut EDM 

Replace up to 8 steps with 1 wire cut EDM machine 

Wire EDM technology allows you to dispense with up to 8 steps, including pre-machining, hardening, finishing and ficturing, required in traditional machining processes such as milling, drilling or lathing. A highly economical way to cut, the impeller on left has been produced using this technique.