Rendimiento ininterrumpido

Paletizadores potentes que mejoran la productividad

Algunas empresas ofrecen robots de paletizado especializados. Estos paletizadores robustos se han diseñado y fabricado para ofrecer tiempos de ciclo más rápidos y ciclos de trabajo del 100 %. Estos paletizadores llevan un software adaptable que no requiere reprogramación y son capaces de manipular cargas importantes, por lo que constituyen la solución idónea para muy distintas operaciones de paletizado complejas, mixtas o estándar.

Póngase en contacto con nosotros ahora mismo.

Efficient palletising solutions

Integrated controllers as standard

Easy to use and energy efficient, common controllers offered by some manufacturers are ideal for industrial palletising operations. Complex part size and type recognition, sorting and facing tasks are completed using integrated vision and motion control functions. Configuration is easy, with good pallet software allowing operators to simulate palletising operations before transferring the setup to the robot.