Aumentos de productividad eficientes utilizando simulación informática

Sencillo y eficiente. Estas son las 2 palabras clave que FANUC tenía en mente cuando diseñó un producto para permitir familiarizarse con controles CNC. Los sistemas informáticos, una parte integral de cualquier puesto de trabajo, son la elección evidente para nuestro software de simulación.

The NCGuide simulates CNC operator environments for programming and operation and includes the FANUC MANUAL GUIDE i. FANUC development tools as used by machine builders and OEMs can be also handled in the simulation environment. NCGuide runs on standard PC equipment with no need for additional hardware.

Descargar el catálogo

Simulación informática: características, ventajas, beneficios

  • La simulación emula exactamente el CNC, lo cual implica que se pueden escribir, probar y optimizar programas en el ordenador y ofrece ganancias de productividad trabajando fuera de la máquina.
  • CNC GUIDE se adapta a una situación de aula, lo cual permite implementar fácilmente una capacitación educativa e industrial y se traduce en un personal mejor instruido.

Dos tipos de CNC GUIDE

Ordenador con licencia de red

CNC GUIDE está disponible con licencias de puesto individual o múltiples puestos (10, 20 usuarios y usuarios ilimitados con una licencia de centro). Las estaciones de trabajo (ordenadores) pueden ejecutar CNC GUIDE mientras están conectadas a un servidor. Esta es la solución ideal para una sala de formación específica o un equipo de desarrollo.

CNC GUIDE Academic Package

El CNC GUIDE Academic Package es un software simulador informático especial para escuelas y universidades. Es la herramienta ideal para una formación individual o en grupo.