FANUC Ladder-III

FANUC LADDER-III es el sistema de programación estándar para crear, mostrar, editar, imprimir, monitorizar y depurar programas secuenciales para el PMC en sistemas CNC. Funciona con NCGuide en uno o múltiples PCs y es fácil de conectar al CNC via Ethernet.

Benefits

  • Creation of the machine PMC program, startup and debug
  • Modification of the PMC program to follow machine and production evolution
  • Rich maintenance and diagnostics capabilities of the PMC and machine control

SERVO Viewer

 
SERVO Viewer es un software de aplicación Windows® que permite medir y visualizar varios tipos de datos de máquinas herramienta con CNC FANUC. Es posible adquirir y ver datos del servo/cabezal tales como la posición, velocidad, y torque, señales PMC o información sobre el estado del CNC como número de programa o códigos M/S/T.

Beneficios

  • Analizar el movimiento de los ejes y el tiempo de operación del CNC
  • Optimizar el programa CNC para reducir los tiempos de ciclo
  • Monitorizar la condición de la máquina mediante mediciones periódicas