Personalice su sistema CNC

Funciones y herramientas

Con más de 250 funciones de software y herramientas de PC, FANUC ofrece soluciones especializadas para cada aplicación CNC. Esto facilita el mecanizado y ayuda a acortar los tiempos de ciclo. Además, mejora la calidad de superficie, la eficiencia operativa y la seguridad de los operarios.

Find the right tool for you

FANUC Picture

FANUC Picture permite crear de manera sencilla pantallas de operario y HMI personalizadas para procesos complejos y proporciona todas las funciones que actualmente aportan las herramientas modernas de software HMI. Admite objetos, animaciones, datos y varios idiomas e incluye un lenguaje de macros para ejecutar rutinas de realización de tareas. Las pantallas se compilan y almacenan en la memoria Flash-ROM (FROM) del sistema CNC y el CNC las procesa directamente, sin necesidad de usar un sistema operativo o un tiempo de ejecución Windows®. Picture reduce la posibilidad de error de los operarios, simplifica su trabajo, mejora la productividad y facilita las tareas de control de máquinas y procesos.

Biblioteca en lenguaje C para C-Language Executor

C-Language Executor es un potente lenguaje de programación para mecanizado o para la gestión de máquinas que le permite desarrollar pantallas de CNC, funciones y programas personalizados, así como eficientes interfaces hombre-máquina (HMI). También le permite añadir nuevas funcionalidades a su CNC, con funciones de control de las máquinas escritas en C, y puede modificar programas de macros para seguir la evolución de la producción y las máquinas.

Integrated Operation & Programming Guidance Functions

FANUC products and solutions reflect over 50 years of experience in machine tools, conversational / interactive programming and part programming on the shop floor. The straightforward design of the operation screens allows fast, simple and user friendly operation.

Without particular knowledge of G-code programming, it is possible to generate part programs, just by answering simple questions.

Enhanced simulation capabilities are also provided to verify the part programs without moving the axes.

Herramienta de transferencia de programas

La herramienta de transferencia de programas le permite gestionar programas de piezas, desplazamientos de herramientas, valores personalizados de macros, desplazamientos de orígenes de piezas y herramientas mediante Microsoft Windows®. La conectividad con el PC, la memoria del sistema CNC o el data server se realiza a través de Ethernet.

FANUC MTConnect Server