Az integrált intelligens gyárakban a működési és termelési adatok nyomon követése és elemzése segít azonosítani a gyártás eltéréseit, lehetővé téve az ellenintézkedések megtételét és az ismételhetőséget növelő gyakorlatok kialakítását. Az instabilitások automatikusan felismerhetők, és a válaszlépések érdekében gyorsan küldhetők értesítések.

Fedezze fel portfóliónk különböző IIoT termékeit, amelyek támogatják a termelési folyamat stabilitását.

FANUC IIoT termékek a folyamatstabilitás támogatására

Sikertörténetek

Trafime

Három olaszországi üzemével a Trafime jelentős vállalat, amely termelésének mintegy 80%-át exportálja. A FANUC robotok és egy ROBODRILL megmunkálóközpont kiválasztása után a Trafime a FIELD rendszerre támaszkodik a termelés és a gépek rendelkezésre állásának ellenőrzésében. Ennek eredményeként a vállalat képes felismerni a termelési teljesítményt és a minőséget befolyásoló tényezőket. Fedezze fel, hogyan használhatja a FIELD rendszert a termelési adatok összesítésére, és hogyan segíthet a rendszer a gyártás minőségét befolyásoló különböző tényezők azonosításában.

A sikertörténet megtekintése

 

 

Szeretné javítani a gyártási teljesítményt? Szakembereink szívesen nyújtanak segítséget!

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK, HOGY DIGITALIZÁLJUK VÁLLALKOZÁSÁT