A termelés minőségének ellenőrzése kulcsfontosságú ügyfeleink számára. A termelési adatok gyűjtése, elérése és automatikus elemzése lehetővé teszi a selejt csökkentését, az emberi felügyelet mérséklését és a gyorsabb reagálást minőségi problémák esetében. Ez a stratégia támogatja a Minőség 4.0 koncepcióját.

Fedezze fel IIoT termékeinket minőségjavítási céljainak támogatására.

FANUC IIoT termékek a minőség javításának támogatására

Sikertörténetek

Trafime

Három olaszországi üzemével a Trafime jelentős vállalat, amely termelésének mintegy 80%-át exportálja. A FANUC robotok és egy ROBODRILL megmunkálóközpont kiválasztása után a Trafime a FIELD rendszerre támaszkodik a termelés és a gépek rendelkezésre állásának ellenőrzésében. Ennek eredményeként a vállalat képes felismerni a termelési teljesítményt és a minőséget befolyásoló tényezőket. Fedezze fel, hogyan használhatja a FIELD rendszert a termelési adatok összesítésére, és hogyan segíthet a rendszer a gyártás minőségét befolyásoló különböző tényezők azonosításában.

A sikertörténet megtekintése

 

 

Szeretné javítani a gyártási teljesítményt? Szakembereink szívesen nyújtanak segítséget!

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK, HOGY DIGITALIZÁLJUK VÁLLALKOZÁSÁT