Kulcsrakész megoldások Európa szívében 

A FANUC Europe folyamatosan szervezi át és bővíti európai testre szabási és logisztikai tevékenységeit. Ennek keretében mutatja be legújabb büszkeségét: új, 30.000 m2-es Konfigurációs És Elosztó Központját. Legyen szó a FANUC robotjairól, szerszámgépeiről vagy CNC-iről, az automatizálási megoldások segítségével a CDC teljes mértékben képes alkalmazkodni ügyfelei igényeihez, és készen áll berendezései felszerelésére. A luxemburgi Contern központi elhelyezkedésével a fő szállítási útvonalak közelében van, és a FANUC első számú logisztikai és termék testre szabási csomópontjaként szolgál. A létesítmény révén a FANUC még gyorsabban reagálhat a változó üzleti trendekre, magasabb folyamathatékonyságot szavatolva.

 

Több mint 35.000 m2 alapterület

A fejlesztés hátterében a Kühne & Nagel logisztikai specialista áll. A conterni raktár kiváló lehetőséget nyújt a FANUC számára európai tevékenységeinek további bővítésére, miközben a luxemburgi logisztikai ágazathoz is hozzájárul.

Egyetlen csomópont az összes európai ügyfélhez

A Luxemburgi Nagyhercegség, amely egyben cégünk európai székhelyének is otthont ad, ideális hely európai termék testre szabási tevékenységeink számára. Hasonlóképpen tökéletes egyensúlyt kínál olyan tényezők számára, mint az ügyfél helyszíne, a szállított áruk mennyisége, a szállítási, munkaerő- és raktári költségek.

Testre szabási tevékenységek Conternben

  • standard testre szabás európai ügyfelek számára a teljes termékválasztékban
  • valamennyi termékvonatkozású jellemző előzetes beállítása
  • termékek testre szabása, leltárkezelés és a rendelések elküldése
  • európai készletgazdálkodás 
  • évente több mint 16 ezer robot, CNC és gép elosztása

Új ipari szabványok meghatározása