Sorozatgyártás rugalmas gépekkel
Az ANGER továbbítóközpontjai ötvözik a megmunkáló központok és a továbbítósorok előnyeit
Az ANGER MACHINING a CNC-vezérelt sorozatmegmunkáló rendszerek sorozatgyártási technológiájának úttörőjeként szerzett hírnevet. Ezek az úgynevezett továbbítóközpontok – amelyek egy megmunkálóközpont és egy továbbítósor ötvözetének tekinthetők – igen meggyőző rendszerek a jelentős kapacitású, mégis rugalmas sorozatgyártási képességüknek köszönhetően. Erre példa az a két, FANUC 31i CNC-vezérlésű HCXchange 2000 berendezés is, amely a Magna autóipari beszállítóhoz került.
Az ausztriai Traunban működő ANGER MACHINING GmbH nagy sebességű megmunkálási rendszereket gyárt. Sorozatgyártási koncepcióját 1984-ben fejlesztette ki, amikor új termelékenységi szabályokat vezetett be, és sikeresen harcolt ki magának előkelő pozíciót a világpiacon. Roland Haas (okleveles mérnök), az ANGER főmérnöke röviden összefoglalta, hogy mitől különleges ez a technológia: „A továbbítósor koncepcióját sikerült egyetlen berendezésben megvalósítani.” A munkadarab megfogóeszközbe kerül, majd villámgyorsan mozog az egyik állandó helyzetű orsótól a másikig. A szerszámok között eltöltött idő rendkívül rövid, ideális esetben mindössze 0,3 másodperc. A megmunkálásra váró munkadarabok mozgatása történhet egyenes vonalban vagy bármely térbeli tengely mentén elforgatva, így a megmunkálás hat oldalról lehetséges.
Kiemelt szempont: az állásidő csökkentése
Minden szerszámot a központ megmunkálási területének akár négy oldalára rögzített, különleges megmunkáló orsók és többorsós fejek vesznek fel. Ezeken a nagy teljesítményű berendezéseken a szerszámcsere miatti állásidő már a múlté. A rugalmas ANGER-gépeken a szerszámcsere a megmunkálás közben, párhuzamos műveletként zajlik. Ennek eredményeképpen rövidebb a ciklusidő és magas a termelési kapacitás jelentősen kisebb helyigény mellett – a hagyományos megmunkálóközpontokhoz képest.
Körülbelül 20-40 állomáson a berendezés kezeli az összes szükséges megmunkálási feladatot – és teszi ezt maximális pontossággal, miközben a szerszám mozdulatlan marad a szerszámtartóban. Mivel a megfogási műveletre csak egyszer kerül sor, a megfogással és a kézi pozicionálással kapcsolatos hibák kockázata alacsony. Ennek köszönhetően az ANGER-továbbítóközpontok képesek a pozicionálást megbízhatóan, 0,015 mm tűréshatárral végezni; az átmérővel kapcsolatos tűréshatár IT 5, a lekerekítés értéke pedig legfeljebb 0,001 mm lehet.
A kis megmozgatott tömeg révén csökkenhet a rendszerelemek kopásának és elhasználódásának mértéke, továbbá kivételesen dinamikus továbbítási paramétereket lehet bevezetni akár 90 m/perc megmunkálási sebesség és 1 g gyorsulás mellett. A maximális merevséget rezgéscsökkentő, acélbetétes betonnal megerősített gépágy biztosítja, amely a gép specifikációitól függően akár 25 tonnát is nyomhat.
A szemüvegektől az autóiparig
Az ANGER-továbbítóközpontok ideális választást jelentenek, különösen az évi 150 000–500 000 darabszámban előállított azonos vagy hasonló kialakítású elemek esetén. Az ANGER vállalat eleinte elsősorban szemüveggyártáshoz szállított nagy teljesítményű berendezéseket. Az állásidőt a több szerszámmal végzett megmunkálásnak köszönhetően csökkenteni tudták, így hatékony módszert kínáltak a szemüvegkeretek műanyagtömbből történő, teljesen automatizált marásához.
Miután ebben a szegmensben a megmunkálást kiszorította az egyre jobb minőséget produkáló fröccsöntési technológia, az ANGER a berendezéseit a mobiltelefonok egyre bővülő piacára kezdte szállítani, ahol egyebek mellett Ericsson-mobiltelefonok magnéziumvázát marták segítségükkel. Ezt követően a fő irány hamar az autóipar felé tolódott el, ahol azonos munkadarabokra volt igény hasonló egységszámban. Kezdetben leginkább tengelyek és kocka alakú alumíniumelemek gyártása volt a feladat. Eközben az ANGER HCS és az ANGER HCP típus bevezetésével a lehetséges alkalmazások köre kibővült az ABS munkahengerekre, illetve számos kisméretű, összetett egységre.
HCX berendezések: még nagyobb oldalirányú útvonalak és fokozott merevség
Az ANGER-berendezések fejlődése nem állt meg. A HCP sorozat tapasztalataiból építkezve született meg a HCX típus, amely megőrizte a már bevált, mozdulatlan orsókat és mozgó munkadarabokat használó alapkoncepciót, azonban a technológia teljesen megújult. A legszembetűnőbb újítás a peremes keret, amelyen a megmunkálási orsóegységek szabadon rögzíthetők, és egyszerűen átrendezhetők.
Roland Haas elmondta: „A HCX esetében teljes körű mechatronikai fejlesztést végeztünk, és a virtuális szimulációk minden válfaját alkalmaztuk.” Első lépésként a fejlesztők kiszámították és összehasonlították a különféle mozgatási oszlopokat a „doboz a dobozban” csoportos rögzítéssel, és végül a második megoldás mellett döntöttek. Különböző partnerekkel együttműködve továbbfejlesztették a koncepciót. Mechatronikai szimulációs rendszer segítségével optimalizálták a különféle részegységeket több fejlesztési iterációs folyamaton keresztül. Roland Haas részletesebben is kifejtette: „A fontos területeken fokoztuk a merevséget, egyúttal csökkentettük az anyagmennyiséget a mozgó tömeg környezetében. Szimuláltuk és optimalizáltuk az összes tengely vezérlésének viselkedését. Csak az összes szimuláció sikeres lezárulását követően építettük meg a HCX prototípusát.” Végül az ANGER optimalizálta a sorozatba tartozó új gépek élettartamát, az összeszerelhetőséget és a karbantarthatóságot.
Emellett a géptervező mérnökök megalkottak egy CAM-rendszert, amellyel a megrendelés beérkezését követően azonnal szimulálni lehet a következő megmunkálási folyamatokat. „Ez lehetőséget teremt arra, hogy garantáltan ütközésmentes orsókat tervezzünk” – magyarázta Roland Haas. Az ANGER fővállalkozóként dolgozik. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a berendezést szállítja, hanem a teljes megmunkálási folyamatot az előre meghatározott ciklusidővel. A projektet kulcsrakészen kapja meg az ügyfél – CNC-programmal, statisztikai minőségi tanúsítvánnyal és automatizálással együtt.
2014-ben, az ANGER FLXBL piaci bevezetésével történetének újabb mérföldkövéhez érkezett a vállalat. Ezek a berendezések rugalmas, szabványosított, moduláris felépítésű továbbítóközpontok, amelyek precíziós megmunkálású elemek közepes és nagy volumenű gyártásához készülnek. Az ANGER FLXBL újrakonfigurálása egyszerűen és gyorsan megoldható, emellett számos különféle munkadarab különböző volumenű megmunkálására alkalmas több egymást követő termékéletcikluson keresztül. Rugalmasságának köszönhetően a befektetés maximális védelmét jelenti a rendszer kezelője számára, és ehhez a már bevált továbbítóközpontos technológia előnyei is társulnak.